Pubblica i tuoi prodotti
Water heater-Tankless CERO Series 72kW-Optional-NEMA-4
Tankless

Water heater-Tankless CERO Series 72kW-Optional-NEMA-4

NEMA ENCLOSURES - Our standard box is NEMA 3, which makes it usable in outdoor and indoor applications but it is not air tight. We make units housed in NEMA 4 or NEMA 4 X enclosures for our heaters in both the CE, CES, CF, or CERO series.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicowater_heater-tankless-cero_series_72-Optional-NEMA-4
  • Famiglia di prodottoInstantaneous Water Heaters
  • Gruppo di famigliaCERO Series Electronic
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-02-16
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scaldabagno
  • Clasificazione IFCRiscaldatore elettrico
  • Codice Uniclass 2015Pr_60_60_96_27
  • Descrizione Uniclass 2015Electric instantaneous water heaters
  • Codice CSI MasterFormat 201422 33 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Instantaneous Electric Domestic Water Heaters
  • Numero OmniClass23-31 29 11
  • Titolo OmniClassInstantaneous Hot Water Heaters

Disponibilità Regionale

Nord America
Stati Uniti