Pubblica i tuoi prodotti
Heterogeneous Vinyl Flooring Decode
Heterogeneous Vinyl Flooring Decode
Heterogeneous Vinyl Flooring Decode
Heterogeneous Vinyl Flooring Decode

    Heterogeneous Vinyl Flooring Decode

    Following international design trends, Tarkett Decode® vinyl flooring has patterns to please the most refined tastes. With patterns ranging from burnt cement, wood and noble stones to the most vivid colors, Decode® allows you to repaint commercial environments with style and personality. 

    • WIDTH: 2m

    • HEIGHT: 2,0mm (Group 25104, 25098, 25145, 26540) / 3,0mm (Group 25086)

    • DEPTH: 25m (Group 25104) / 23m (Group 25145, 25086, 25098) / 20m (Group 26540)

    • WEIGHT: 2,65kg/m² (Group 25104) / 3,00kg/m² (Group 25145, 25098) / 3,39kg/m² (Group 26540) / 2,50kg/m² (Group 25086)

    Voce di capitolato
    • Acoustic and thermal comfort; Easier and more economical cleaning; Slip resistance; Variety of patterns and colors; 10-year warranty
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoDecode
    • Famiglia di prodottoFlooring
    • Gruppo di famigliaHeterogeneous
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-05-03
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleVinile
    • Materiale secondarioVinile
    • Progettato inLussemburgo
    • Prodotto inLussemburgo
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Vinilico
    • Clasificazione IFCFloor
    • Codice ETIMEG020100
    • Nome ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nome UNSPSCVinyl flooring
    • Codice UNSPSC30161707
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_57_71_67
    • Descrizione Uniclass 2015Polyvinyl chloride (PVC) sheets
    • Codice CSI MasterFormat 201409 65 16.23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Vinyl Sheet Flooring
    • Numero OmniClass23-15 17 15
    • Titolo OmniClassResilient Flooring
    • Codice CSI UniFormat IIC3020
    • Titolo CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilità Regionale

    Sud America Nord America