Pubblica i tuoi prodotti
Originale Essenza+ (2.5mm)
Tarkett

Originale Essenza+ (2.5mm)

L'unico Linoleum con certificazione Cradle to Cradle® Gold, è il pavimento più sostenibile presente sul mercato.

Originale è realizzato con il 97% di materie prime naturali ed il 77% di materiali rinnovabili. Ispirato alla purezza della natura, Originale offre design delicati con una colorazione autentica data dai pigmenti vegetali.Trattato con la nuova finitura acrilica non permanente Essenza+.

Voce di capitolato
    • L'unico Linoleum certificato Cradle to Cradle® Gold
    • Carbon negative
    • Riciclabile post utilizzo
    • Realizzato con pigmenti vegetali
    • Trattato con la nuova finitura acrilica non permanente Essenza+
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicotarkett-linoleum-originale-essenza-2-5-mm
  • Famiglia di prodottoTARKETT
  • Gruppo di famigliaFlooring - Linoleum
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-07-20
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleVinile
  • Progettato inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Linoleum
  • Clasificazione IFCCopertura
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_42
  • Descrizione Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Codice CSI MasterFormat 201409 65 43
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Linoleum Flooring
  • Numero OmniClass23-15 17 00
  • Titolo OmniClassFloor Coverings

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa