Pubblica i tuoi prodotti
Originale Silencio xf² (3.8mm)
Tarkett

Originale Silencio xf² (3.8mm)

Soluzione acustica che offre un'eccellente riduzione acustica fino a 19 dB. Ispirata dalla purezza della natura, la collezione Originale offre design delicati dai toni neutri. Realizzata dal 97% di materie prime naturali e con trattamento superficiale xf² che garantisce un'elevata resistenza, facilità di pulizia e manutenzione a basso costo.

Voce di capitolato
    • 19 dB di riduzione acustica
    • Elevato comfort al calpestio
    • Riciclabile post utilizzo
    • Certificato Cradle to Cradle® Silver
    • Trattamento superficiale xf² per elevata resistenza e lunga durata
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicotarkett-linoleum-originale-silencio-3-8-mm
  • Famiglia di prodottoTARKETT
  • Gruppo di famigliaFlooring - Linoleum
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-07-20
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleVinile
  • Progettato inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Linoleum
  • Clasificazione IFCCopertura
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_42
  • Descrizione Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Codice CSI MasterFormat 201409 65 43
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Linoleum Flooring
  • Numero OmniClass23-15 17 00
  • Titolo OmniClassFloor Coverings

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa