Pubblica i tuoi prodotti
Originale xf² (2.5mm)
Tarkett

Originale xf² (2.5mm)

La collezione Originale è realizzata con il 97% di materie prime naturali e con il 77% di materiali rinnovabili. Ispirata alla purezza della natura propone sfumature delicate tono su tono. Il trattamento superficiale xf² garantsce la massima resistenza e durata della superficie facilitando le operazioni di pulizia e manutenzione.

Voce di capitolato
    • Carbon negative
    • Riciclaile post utilizzo
    • Certificato Cradle to Cradle® Silver
    • Colori ispirati alla natura
    • Trattamento superficiale xf² per la massima resistenza e durata
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicotarkett-linoleum-originale-xf2-2-5mm
  • Famiglia di prodottoTARKETT
  • Gruppo di famigliaFlooring - Linoleum
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-07-20
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleVinile
  • Progettato inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Linoleum
  • Clasificazione IFCCopertura
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_42
  • Descrizione Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Codice CSI MasterFormat 201409 65 43
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Linoleum Flooring
  • Numero OmniClass23-15 17 00
  • Titolo OmniClassFloor Coverings

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa