Pubblica i tuoi prodotti
Style Elle Silencio (3.8mm)
Tarkett

Style Elle Silencio (3.8mm)

Tra le soluzioni più naturali e sostenibili sul mercato, da oltre 150 anni il linoleum Tarkett viene apprezzato per la sua bellezza naturale, il comfort e la durata. Disponibile in una gamma elegante di design lineari, la collezione Style Elle Silencio xf²™ assicura un migliorato comfort al calpestio e una riduzione acustica fino a 19 dB. Realizzato con il 97% di materie prime naturali e l'esclusivo trattamento superficiale xf²™ che assicura una lunga durata e facilità di pulizia e manutenzione a basso costo.

Voce di capitolato
    • Riduzione acustica pari a 19 dB
    • Comfort al calpestio
    • Design lineare dall'aspetto matt
    • Riciclabile post utilizzo
    • Certificato Cradle to Cradle® Silver
    • Esclusivo trattamento superficiale xf² per una lunga durata e resistenza a prodotti chimici
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicotarkett-linoleum-style-elle-silencio-3-8-mm
  • Famiglia di prodottoTARKETT
  • Gruppo di famigliaFlooring - Linoleum
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-07-20
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleVinile
  • Progettato inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Linoleum
  • Clasificazione IFCCopertura
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_42
  • Descrizione Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Codice CSI MasterFormat 201409 65 43
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Linoleum Flooring
  • Numero OmniClass23-15 17 00
  • Titolo OmniClassFloor Coverings

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa