Pubblica i tuoi prodotti
Style Elle xf² (2.5mm)
Tarkett

Style Elle xf² (2.5mm)

Tra le soluzioni più naturali e sostenibili presenti sul mercato, da oltre 150 anni il linoleum Tarkett viene apprezzato per la sua bellezza naturale, il comfort e la durata. La collezione Style Elle xf²™ offre un elegante design lineare in una gamma di sofisticati colori, ideale per favorire il senso dell'orientamento nei corridoi e nelle aree aperte.

Realizzata con il 97% di materie prime naturali presenta l'esclusivo trattamento superficiale xf²™ che assicura una lunga durata e facilità di pulizia e manutenzione a basso costo.

Voce di capitolato
    • Design lineare dall'aspetto matt
    • Carbon negative
    • Riciclabile post utilizzo
    • Cradle to Cradle® Silver
    • Gamma di colori coordinati alla collezione Style Emme
    • Trattamento superficiale xf² per un'elevata resistenza e durata
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicotarkett-linoleum-style-elle-xf2-2-5mm
  • Famiglia di prodottoTARKETT
  • Gruppo di famigliaFlooring - Linoleum
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-07-20
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleVinile
  • Progettato inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Linoleum
  • Clasificazione IFCCopertura
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_42
  • Descrizione Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Codice CSI MasterFormat 201409 65 43
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Linoleum Flooring
  • Numero OmniClass23-15 17 00
  • Titolo OmniClassFloor Coverings

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa