Pubblica i tuoi prodotti
Style Emme Silencio (3.8mm)
Tarkett

Style Emme Silencio (3.8mm)

Soluzione acustica per una riduzione del rumore fino a 19 dB. Style Emme Silencio offre una selezione di raffinati design marmorizzati. Realizzata con il 97% di materie prime naturali e con l'esclusivo trattamento superficiale xf² assicura una lunga durata e facilità di pulizia e manutenzione a basso costo.

Voce di capitolato
    • Riduzione acustica pari a 19 dB
    • Comfort al calpestio
    • Delicati design marmorizzati
    • Riciclabile post utilizzo
    • Certificato Cradle to Cradle® Silver
    • Trattamento superficiale xf² per un'elevata resistenza e durata
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicotarkett-linoleum-style-emme-silencio-3-8-mm
  • Famiglia di prodottoTARKETT
  • Gruppo di famigliaFlooring - Linoleum
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-07-20
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleVinile
  • Progettato inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Linoleum
  • Clasificazione IFCCopertura
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_42
  • Descrizione Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Codice CSI MasterFormat 201409 65 43
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Linoleum Flooring
  • Numero OmniClass23-15 17 00
  • Titolo OmniClassFloor Coverings

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa