Pubblica i tuoi prodotti
Veneto Acoustic Cork xf² (4.4mm)
Tarkett

Veneto Acoustic Cork xf² (4.4mm)

Prodotto disponibile su richiesta in tutti i colori della collezione Veneto.

Il Linoleum Veneto con Elfano 100% naturale (tappetino in sughero) garantisce una riduzione acustica di 15 dB.

Tra le soluzioni più naturali e sostenibili sul mercato, il linoleum Tarkett è costituito dal 97% di materie prime naturali e presenta sulla superficie il trattamento esclusivo xf² per una maggior durata e resistenza.

Voce di capitolato
    • Riduzione acustica pari a 15 dB
    • Comfort al calpestio
    • Carbon negative
    • Riciclabile post utilizzo
    • Certificato Cradle to Cradle® Silver
    • Trattamento superficiale xf² per un'elevata resistenza
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicotarkett-linoleum-veneto-acoustic-cork-xf2-2-5mm
  • Famiglia di prodottoTARKETT
  • Gruppo di famigliaFlooring - Linoleum
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-07-20
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleVinile
  • Progettato inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Linoleum
  • Clasificazione IFCCopertura
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_42
  • Descrizione Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Codice CSI MasterFormat 201409 65 43
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Linoleum Flooring
  • Numero OmniClass23-15 17 00
  • Titolo OmniClassFloor Coverings

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa