Pubblica i tuoi prodotti
Veneto Sicuro xf² (2.5mm)
Tarkett

Veneto Sicuro xf² (2.5mm)

Prodotto disponibile su richiesta in tutti i colori della collezione Veneto.

Resistenza antiscivolo R10 per un grip migliorato. Ideale per le zone di ingresso degli edifici. Tra le soluzioni più naturali e sostenibili sul mercato, il linoleum Tarkett è composto dal 97% di materie prime naturali. L'esclusivo trattamento superficiale xf² assicura una lunga durata e facilità di pulizia e manutenzione a basso costo.

Voce di capitolato
    • Resistenza antiscivolo R10
    • Design marmorizzati con aspetto matt
    • Carbon negative
    • Riciclabile post utilizzo
    • Certificato Cradle to Cradle® Silver
    • Trattamento superficiale xf² per una lunga resistenza e durata
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicotarkett-linoleum-veneto-sicuro-xf2-2-5mm
  • Famiglia di prodottoTARKETT
  • Gruppo di famigliaFlooring - Linoleum
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-07-20
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleVinile
  • Progettato inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Linoleum
  • Clasificazione IFCCopertura
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_42
  • Descrizione Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Codice CSI MasterFormat 201409 65 43
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Linoleum Flooring
  • Numero OmniClass23-15 17 00
  • Titolo OmniClassFloor Coverings

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa