Pubblica i tuoi prodotti
Omnisports Training
Tarkett

Omnisports Training

Omnisports Training (5,0 mm) offre comfort acustico e al calpestio per sport indoor e attività ricreative. È un pavimento vinilico ideale per le attività leggere all'interno di scuole primarie, fitness club e boxing club. Il trattamento superficiale brevettato Top Clean XP assicura una lunga durata e una manutenzione a basso costo.

Voce di capitolato
    • Attività ricreative
    • Elevato comfort acustico e al calpestio
    • Manutenzione a basso costo
    • Contribuisce a migliorare la qualità dell'aria interna
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicotarkett-sports-omnisports-training
  • Famiglia di prodottoTARKETT
  • Gruppo di famigliaFlooring - Indoor Sports
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-02-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)5
  • Larghezza (mm)2000
Relativo a
  • Materiale principaleVinile
  • Progettato inFrancia
  • Peso Netto (Kg)3.6
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Vinilico
  • Clasificazione IFCCopertura
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_42
  • Descrizione Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Codice CSI MasterFormat 201409 65 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
  • Numero OmniClass23-15 17 00
  • Titolo OmniClassFloor Coverings

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa