Pubblica i tuoi prodotti
Montana - SWISS PANEL ® profilati ondulati e trapezoidali per corperture
Tata Steel
Archiviato

Montana - SWISS PANEL ® profilati ondulati e trapezoidali per corperture

2.0 su 5 stelle2.0(8 recensioni)
I profilati trapezoidali e ondulati SWISS PANEL® possono essere utilizzati in modo universale, sono impiegati prevalentemente nell’edilizia industriale. Tuttavia, sempre più architetti, progettisti e imprenditori utilizzano i nostri eleganti pannelli profilati anche per costruire stabili amministrativi e in ambito residenziale. I profilati ondulati SWISS PANEL® grazie alla loro forma sinusoidale offrono un aspetto fluido e armonioso.
Voce di capitolato
  • Con il marchio CE in acciaio (secondo DIN EN 10346) o alluminio (secondo DIN EN 485-2). Disponibile in lunghezze di 50 a 22'000 mm con rivestimento Colorcoat 15 o 25my polyester o 50my PRISMA®, zincato o grezzo. Su richiesta con perforazione o feltro anticondensa o fonoassorbente.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicomontana-swiss-roof
  • Famiglia di prodottoRoof Systems
  • Gruppo di famigliaMontana
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-01-15
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inSvizzera
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_40_65
  • Descrizione Uniclass 2015Profiled sheet roof covering systems
  • Numero OmniClass23-13 39 27 11 13
  • Titolo OmniClassSheet Metal Roofing