Pubblica i tuoi prodotti
P-1 Intersection with priority Cross in Fibreglass reinforced polymer composite (NANOTEC)
P-1 Intersection with priority Cross in Fibreglass reinforced polymer composite (NANOTEC)
    Tecnivial

    P-1 Intersection with priority Cross in Fibreglass reinforced polymer composite (NANOTEC)

    Triangular signal of different diameters and retroreflectance levels of class RA2 and RA3, according to EN-12899 standard
    Voce di capitolato
    • According to EN-12899:1 standard. 0,93 Kg (70cm) 1,2 Kg (90cm) 1,8 Kg (135 cm) 70 cm 90 cm 135 cm 175 cm Side
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicop-1-cross
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-08-01
    • Numero di versione1
    • Profondità (mm)1.8
    Relativo a
    • Materiale principaleFibra di vetro rinforzata con polimero composito
    • Materiale secondarioResina poliestere
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectInsegne - Segnaletica
    • Codice ETIMEC003588
    • Nome ETIMTraffic management/road signage
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_10_77_72
    • Descrizione Uniclass 2015Road traffic signs
    • Numero OmniClass23-39 11 15 17
    • Titolo OmniClassTraffic Signals