Pubblica i tuoi prodotti
R-301 Speed limit Road sign in Fibreglass reinforced polymer composite (NANOTEC)
R-301 Speed limit Road sign in Fibreglass reinforced polymer composite (NANOTEC)
    Tecnivial

    R-301 Speed limit Road sign in Fibreglass reinforced polymer composite (NANOTEC)

    Circular sign with different diameters and retroreflectance levels of class RA2 and RA3, according to EN-12899 standard.
    Voce di capitolato
    • According to EN-12899:1 standard. 1, 65 kg (60 cm) 2,45 kg (90cm) 60 cm 90cm 120cm Diametre
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicor-301-road-sign
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-08-01
    • Numero di versione1
    • Profondità (mm)1.8
    Relativo a
    • Materiale principaleFibra di vetro rinforzata con polimero composito
    • Materiale secondarioResina poliestere
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectInsegne - Segnaletica
    • Codice ETIMEC003588
    • Nome ETIMTraffic management/road signage
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_10_77_72
    • Descrizione Uniclass 2015Road traffic signs
    • Numero OmniClass23-39 11 15 17
    • Titolo OmniClassTraffic Signals