Pubblica i tuoi prodotti
R-402 Roundabout, mandatory direction of rotation Road sign in Galvanized steel
Tecnivial

R-402 Roundabout, mandatory direction of rotation Road sign in Galvanized steel

Circular sign with different diameters and retroreflectance levels of class RA2 and RA3, according to EN-12899 standard.
Voce di capitolato
  • According to EN-12899:1 standard. 3,62 kg (60cm) 8,13 kg(90cm) 14,44 kg (120cm) 60 cm 90cm 120cm Diametre
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicor-402-roundabout-road-sign-galvanized-steel
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-08-01
  • Numero di versione1
  • Profondità (mm)1.8
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio zincato
  • Progettato inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectInsegne - Segnaletica