Pubblica i tuoi prodotti
Trave NPS® Basic
Trave mista acciaio-calcestruzzo con piatto in acciaio

Trave NPS® Basic Trave mista acciaio-calcestruzzo con piatto in acciaio

4.5 su 5 stelle4.5(8 recensioni)
NPS® Basic Beam is ideal for multi-storey buildings and structures with long spans: hospitals, car parks, schools, shopping malls, commercial and residential buildings as well as for infrastructures. It is compatible with every type of ceiling. It is a composite structure, where steel and concrete works together enabling high performance and a self-bearing beam: no provisional support is needed. Concrete cast is made simultaneously with the topping concrete of slabs and joints. Extremely versatile for long span, cantilevers and demanding shapes. To place one beam, it takes only 5 minutes, 2 workers and 1 crane operator. Watch how to install it: https://youtu.be/bfBITe7ge1E NPS® Basic Beam also includes structural design calculations, structural drawings - always approved, signed and stamped by an authorized technician - and instruction for assembling.
Voce di capitolato
  • Trave autoportante a struttura mista acciaio-calcestruzzo; portante se stessa ed il solaio di competenza. E’ marcata CE ai sensi della norma EN1090-1, classe di esecuzione EXC2, classe di tolleranza 1, grado di preparazione P1. La struttura metallica in acciaio strutturale (UNI EN 10025) è costituita da un piatto inferiore – che funge sia da supporto per il solaio sia da cassero per il getto di completamento – un corrente superiore ed un’anima di collegamento. Saldature eseguite a filo continuo sotto gas di protezione (Process UNI EN ISO 4063-135) secondo le vigenti NTC 2008. Completa di armature integrative e/o connessioni NPS® da posizionare al nodo per realizzare la continuità strutturale. Sono escluse le sole armature di duttilità al nodo. I riferimenti normativi sono §4.2 NTC 2008 ed Eurocodice 3 per la 1° fase, §4.3 NTC 2008 ed Eurocodice 4 per la 2° fase, §7.6 NTC 2008 ed Eurocodice 8 per le azioni sismiche. Metodo di verifica agli Stati Limite ai sensi del D.M. 14.01.2008. Trave mista autoportante conforme al parere del C.S.LL.PP. Servizio Tecnico Centrale protocollo n.5031/2013. Il dimensionamento della trave NPS® BASIC deve essere firmato da un tecnico abilitato.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoNPS-Basic-Beam
  • Famiglia di prodottoNPS Beam
  • Gruppo di famigliaBasic
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-12-13
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioCalcestruzzo
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Travi
  • Clasificazione IFCTrave
  • Nome UNSPSCBeams
  • Codice UNSPSC301017
  • Codice Uniclass 2015EF_20_20
  • Descrizione Uniclass 2015Beams
  • Numero OmniClass23-13 35 11 13 13
  • Titolo OmniClassBeams