Pubblica i tuoi prodotti
Trave NPS® CLS
Trave mista acciaio-calcestruzzo con basamento in calcestruzzo

Trave NPS® CLS Trave mista acciaio-calcestruzzo con basamento in calcestruzzo

4.0 su 5 stelle4.0(6 recensioni)
La trave NPS®CLS è resistente al fuoco in modo nativo fino a 240 minuti. E' la soluzione ideale per carichi importanti e grandi luci. Si abbina perfettamente al solaio alevolare e alla soletta piena. Sì può impiegare con tutti i tipi di pilastri e altri tipi di supporti in uso. E' una struttura composita acciaio-calcestruzzo e grazie a questa proprietà riesce ad offrire prestazioni maggiori a parità di sezione. Inoltre è autoportante già in fase di posa in cantiere: non sono necessari nè casseri nè puntelli. Il cantiere diventa più veloce e facile da gestire. Per la posa di una trave NPS® bastano 5 minuti, 2 operai ed un gruista. La fornitura delle travi NPS® include il calcolo strutturale, i disegni strutturali - approvati, firmati e timbrati da un tecnico abilitato - e le istruzioni di montaggio.
Voce di capitolato
  • Trave autoportante a struttura mista acciaio-calcestruzzo; portante se stessa ed il solaio di competenza. E’ marcata CE ai sensi della norma EN1090-1, classe di esecuzione EXC2, classe di tolleranza 1, grado di preparazione P1, resistenti al fuoco secondo quanto previsto dall’Eurocodice 2-2. La struttura metallica in acciaio strutturale (UNI EN 10025) è costituita da una o più reticolari. Saldature a filo continuo sotto gas di protezione (Process UNI EN ISO 4063-135) secondo le vigenti NTC 2008. Basamento in calcestruzzo C32/40, classe di esposizione XC3, pregettato in stabilimento e dotato di armatura e staffatura di confezionamento dimensionate per sopportare il carico dei solai gravanti sulla trave. E’ completa di armature integrative e/o connessioni NPS® da posizionare al nodo per realizzare la continuità strutturale. Sono escluse le sole armature di duttilità al nodo. I riferimenti normativi sono §4.2 NTC 2008 ed Eurocodice 3 per la 1° fase, §4.3 NTC 2008 ed Eurocodice 4 per la 2° fase, §7.6 NTC 2008 ed Eurocodice 8 per le azioni sismiche. Metodo di verifica agli Stati Limite ai sensi del D.M. 14.01.2008. Trave mista autoportante conforme al parere del C.S.LL.PP. Servizio Tecnico Centrale protocollo n.5529/2013. Il dimensionamento della trave NPS® CLS deve essere firmato da un tecnico abilitato.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoNPS-CLS-Beam
  • Famiglia di prodottoNPS Beam
  • Gruppo di famigliaCLS
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-12-13
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioCalcestruzzo
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Travi
  • Clasificazione IFCTrave
  • Nome UNSPSCBeams
  • Codice UNSPSC301017
  • Codice Uniclass 2015EF_20_20
  • Descrizione Uniclass 2015Beams
  • Numero OmniClass23-13 35 11 13 13
  • Titolo OmniClassBeams