Pubblica i tuoi prodotti
Eco-Crete™ HF Flake DB

Eco-Crete™ HF Flake DB

Eco-Crete HF Flake DB (Double Broadcast) is a four-layer, troweled cementitious urethane mortar system. The mortar is applied at a nominal 1/4" direct to concrete with a broadcast of decorative flake that covers the entire floor. A coat of epoxy is applied with a second broadcast of decorative flake. This light stable, gloss finish, moisture resistant system is used to resurface eroded interior concrete floors in areas that require thermal shock resistance and additional texture for added slip resistance. 

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoeco-crete_hf-flake-db
  • Famiglia di prodottoFlooring Systems
  • Gruppo di famigliaTennant Eco-crete
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-07-13
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Rivestimenti protettivi
  • Clasificazione IFCMateriale
  • Codice Uniclass 2015Pr_35_31_68
  • Descrizione Uniclass 2015Protective coatings
  • Codice CSI MasterFormat 201409 67 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Fluid-Applied Flooring
  • Numero OmniClass23-15 21 13 23
  • Titolo OmniClassCoatings for Concrete and Masonry

Disponibilità Regionale

Nord America Sud America