Pubblica i tuoi prodotti
Eco-Crete™ SF

Eco-Crete™ SF

Eco-Crete SF is a two layer, nominal 1/4", cementitious urethane slurry system. The slurry is applied direct to concrete with a broadcast of silica sand that covers the entire floor, followed by a gloss finish topcoat. This moisture resistant system is used to resurface lightly eroded interior concrete floors in areas that require thermal shock resistance and slip resistance. 

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoeco-crete_sf
  • Famiglia di prodottoFlooring Systems
  • Gruppo di famigliaTennant Eco-crete
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-07-13
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Rivestimenti protettivi
  • Clasificazione IFCMateriale
  • Codice Uniclass 2015Pr_35_31_68
  • Descrizione Uniclass 2015Protective coatings
  • Codice CSI MasterFormat 201409 67 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Fluid-Applied Flooring
  • Numero OmniClass23-15 21 13 23
  • Titolo OmniClassCoatings for Concrete and Masonry

Disponibilità Regionale

Nord America Sud America