Pubblica i tuoi prodotti
Eco-Crete™ SF Quartz

Eco-Crete™ SF Quartz

Eco-Crete SF Quartz is a three layer, cementitious urethane slurry system with a single broadcast of decorative quartz. The slurry is applied at a nominal 1/4" direct to concrete with a broadcast of decorative quartz that covers the entire floor. Available in either a gloss or satin finish, this light stable, moisture resistant system is used to resurface lightly eroded interior concrete floors in areas that require thermal shock resistance and slip resistance.  

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoeco-crete_sf-quartz
  • Famiglia di prodottoFlooring Systems
  • Gruppo di famigliaTennant Eco-crete
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-07-13
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Rivestimenti protettivi
  • Clasificazione IFCMateriale
  • Codice Uniclass 2015Pr_35_31_68
  • Descrizione Uniclass 2015Protective coatings
  • Codice CSI MasterFormat 201409 67 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Fluid-Applied Flooring
  • Numero OmniClass23-15 21 13 23
  • Titolo OmniClassCoatings for Concrete and Masonry

Disponibilità Regionale

Nord America Sud America