Pubblica i tuoi prodotti
Mechanical Room DB

Mechanical Room DB

Tennant Mechanical Room DB is a six coat, flexible waterproofing membrane system with a double broadcast of silica sand.  This system consists of a flexible primer, a flexible build coat, two broadcast coats of silica sand, a reinforcement coat and satin urethane topcoat. This flexible waterproffing system is both UV and chemical resistant and offers high wearability with agressive texture.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicomechanical_room-db
  • Famiglia di prodottoFlooring Systems
  • Gruppo di famigliaTennant Mechanical Room
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-07-13
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Rivestimenti protettivi
  • Classificazione IFCMateriale
  • Codice Uniclass 2015Pr_35_31_68
  • Descrizione Uniclass 2015Protective coatings
  • Codice CSI MasterFormat 201409 67 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Fluid-Applied Flooring
  • Numero OmniClass23-15 21 13 23
  • Titolo OmniClassCoatings for Concrete and Masonry

Disponibilità Regionale

Nord America Sud America