Pubblica i tuoi prodotti
Performance HPS

Performance HPS

Performance HPS is the premier, thin mil system with a gloss finish.  This three layer, high performance system is high solids, with low odor and low VOC. It is applied with two coats of epoxy and topcoated with a light stable and chemical resistant urethane, Eco-HPS® 100 (High Protection System). This system can be applied indoors during working hours.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicotennant-performance-hps
  • Famiglia di prodottoFlooring Systems
  • Gruppo di famigliaTennant Performance
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-07-13
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Rivestimenti protettivi
  • Clasificazione IFCMateriale
  • Codice Uniclass 2015Pr_35_31_68
  • Descrizione Uniclass 2015Protective coatings
  • Codice CSI MasterFormat 201409 67 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Fluid-Applied Flooring
  • Numero OmniClass23-15 21 13 23
  • Titolo OmniClassCoatings for Concrete and Masonry

Disponibilità Regionale

Nord America Sud America