Pubblica i tuoi prodotti
Traffic 3

Traffic 3

Tennant Traffic 3 is a durable, three coat, light stable, parking deck solution, under 100 g/L VOC's. This system is used to effectively repair eroded or sloped areas, while providing slip-resistant texture to help prevent accidents in wet conditions. It is built to withstand extreme temperatures, vehicular fluids and vehicular traffic. 

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicotraffic-3
  • Famiglia di prodottoFlooring Systems
  • Gruppo di famigliaTennant Traffic
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-07-13
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Rivestimenti protettivi
  • Clasificazione IFCMateriale
  • Codice Uniclass 2015Pr_35_31_68
  • Descrizione Uniclass 2015Protective coatings
  • Codice CSI MasterFormat 201409 67 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Fluid-Applied Flooring
  • Numero OmniClass23-15 21 13 23
  • Titolo OmniClassCoatings for Concrete and Masonry

Disponibilità Regionale

Nord America Sud America