Pubblica i tuoi prodotti
Piterak® xs 20
Piterak® xs 20
    Archiviato

    Piterak® xs 20

    Piterak® XS is a cost-effective ventilated wall cladding product installed with clips fixed to vertical profiles.Its light weight allows for easy handling on site
    and reduced transportation costs. Aesthetical and modern, Piterak® XS is available up to 150 cm-long.

    This product substitute the old product Zephire Evolution (not available anymore).

    Voce di capitolato
    • rectified product ; length from 300 to 1500 mm (+/-2 mm)
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicopiterak-xs-20
    • Famiglia di prodottoFacade
    • Gruppo di famigliarainscreen cladding
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-03-27
    • Numero di versione2
    • Altezza (mm)210
    • Larghezza (mm)1500
    • Profondità (mm)18
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inPortogallo
    • Peso Netto (Kg)9
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Rivestimenti e facciate continue
    • Clasificazione IFCFacciata Continua
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_20_90_13
    • Descrizione Uniclass 2015Clay plain tile cladding systems
    • Codice CSI MasterFormat 201407 42 29
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Terracotta Wall Panels
    • Numero OmniClass23-13 37 13
    • Titolo OmniClassExterior Wall Cladding
    • Codice CSI UniFormat IIB2010
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Walls