Pubblica i tuoi prodotti
Insulated monolitic sill - 35 cm
Insulated monolitic sill - 35 cm
Insulated monolitic sill - 35 cm
Insulated monolitic sill - 35 cm
Insulated monolitic sill - 35 cm
Insulated monolitic sill - 35 cm
Insulated monolitic sill - 35 cm
Insulated monolitic sill - 35 cm
    Archiviato

    Insulated monolitic sill - 35 cm

    Highlight your windows with monolitics sills. The insulated monolithic sills allow to treat the sills on large dimensions without joints. They are available in 3 colors: orange red, champagne, anthracite, to adapt perfectly to any style: modern or traditional.
    Voce di capitolato
    • 3 colours is available for this products. Traditional red clay bricks colour, contemporaly anthracite and stone tone
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoAPM35
    • Famiglia di prodottoSills and molding
    • Gruppo di famigliainsulated monolitics sills
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-03-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)100
    • Larghezza (mm)345
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Materiale secondarioCeramica
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Muratura - Blocchi e Mattoni
    • Clasificazione IFCElemento di costruzione
    • Nome UNSPSCBricks
    • Codice UNSPSC301316
    • Codice Uniclass 2015Pr_20_93_52_73
    • Descrizione Uniclass 2015Refractory bricks
    • Codice CSI MasterFormat 201404 21 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Clay Unit Masonry
    • Numero OmniClass23-13 21 00
    • Titolo OmniClassBlocks and Bricks
    • Codice CSI UniFormat IIB2010
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Walls