Pubblica i tuoi prodotti
Quarrix Furring Strips - USA
Quarrix Furring Strips - USA
Quarrix Furring Strips - USA
    Thermory

    Quarrix Furring Strips - USA

    Quarrix furring strips allow moisture and air to pass freely behind cladding, creating a natural rain screen system. Quarrix furring strips are resistant to warping, splitting, mold and mildew and provide both vertical and horizontal air vents. Thermory recommends Quarrix furring strips for exterior cladding projects.
    Voce di capitolato
      • Compatible with vinyl, fiber-cement, stucco, wood and EIFS
      • Made from plastic
      • Length: 4' 4" and 8' 8"
      • Widths: 1 1/2"
      • Height: 3/8" and 3/4"



      Specifiche tecniche
      • Rif. Unicoquarrix-usa
      • Famiglia di prodottoFurring Strips
      • Gruppo di famigliaQuarrix
      • Data di pubblicazione2021-01-21
      • Numero di versione1
      Relativo a
      • Materiale principaleThermally Modified Wood
      • Materiale secondarioLegno
      • Progettato inStati Uniti
      • Prodotto inEstonia
      Classificazioni
      • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Legno