0636 - Tubo multistrato con guaina isolante colore grigio
TIEMME

0636 - Tubo multistrato con guaina isolante colore grigio

Le tubazioni (AL-COBRAPEX) si adattano ad ogni tipologia di impianto di riscaldamento/ raffrescamento ed igienico sanitario, impianti di distribuzione dell’aria compressa, con applicazione nel settore residenziale, commerciale, industriale ed agricolo, generalmente con ogni fluido non corrosivo*.

Le tubazioni sono di tipo MULTISTRATO con anima in alluminio e costituiscono una valida alternativa sia alle tubazioni metalliche, sia alle tubazioni plastiche che normalmente vengono utilizzate nei comuni sistemi impiantistici. La tecnologia di queste tubazioni consiste nell’ inserimento di uno strato metallico (alluminio) tra due strati di materiale plastico (polietilene PE-Xb) unendo così i vantaggi dei materiali plastici (resistenza all’abrasione, resistenza alla corrosione e agli agenti chimici, leggerezza e facilita di posa), con quelle dell’alluminio (resistenza alle alte pressioni, stabilita dimensionale e ridotte dilatazioni termiche).


Tubazione Pe-X multistrato con anima in alluminio
Disponibile con isolamento grigio
Resistenza fuoco Euroclasse BL-S2-d0.

Ampia gamma disponibile, per ogni esigenza di installazione
diametri da 16 a 32 mm.**


               ┌────────────────────────────────────┐
               │                  Richiedi il template con tutti i                           
               │                    nostri sistemi di tubature a:                             
               │                           bim@tiemme.com                                       
               └────────────────────────────────────┘

* Per verificare la compatibilità con fluidi o altre sostanze contattare uff. tecnico di Tiemme.
**Verificare spessori su relativa scheda tecnica


Gamma di produzione:
Art. 0200 Tubo Pe-X ad alta densità con barriera anti-ossigeno (EVOH)
Art. 0660 Tubo Pe-X con anima in alluminio
Art. 0630B Tubo Pe-X con anima in alluminio e isolamento blu
Art. 0630R Tubo Pe-X con anima in alluminio e isolamento rosso
Art. 0635 Tubo Pe-X con anima in alluminio e isolamento verde (ideale per raffrescamento)

Accessori a completamento:
Art. 1650 Raccordo a pressare /Maschio per tubo multistrato
Art. 1651 Raccordo a pressare doppio per tubo multistrato
Art. 1652 Raccordo a pressare /Femmina per tubo multistrato

Art. 1653-1661 Raccordo curvo a pressare doppio per tubo multistrato (angolo 45° o 90°)
Art. 1654 Raccordo a pressare curvo /Maschio per tubo multistrato
Art. 1655 Raccordo a pressare curvo /Femmina per tubo multistrato
Art. 1656 Raccordo a pressare curvo /Femmina flangiato a parete per tubo multistrato

Art. 1657 Raccordo a pressare a "T" per tubo multistrato
Art. 1658 Raccordo a pressare a "T" Maschio per tubo multistrato
Art. 1659 Raccordo a pressare a "T" Femmina per tubo multistrato



Specifiche tecniche
  • Rif. Unico0636_AL-COBRAPEX_Multi-Layer-Pipes_Tubo-Multistrato-Fire-resistance
  • Famiglia di prodottoTubazioni
  • Gruppo di famigliaTUBO MULTISTRATO AL-COBRAPEX
  • TipoMontaggio (oggetti multipli)
  • Data di pubblicazione2022-06-14
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePlastica
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Tubature
  • Clasificazione IFCFlusso tubo
  • Codice Uniclass 2015Ss_55
  • Descrizione Uniclass 2015Piped supply systems
  • Codice CSI MasterFormat 201422 10 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Plumbing Piping
  • Numero OmniClass23-27 39 00
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilità Regionale

Europa Asia Sud America Oceania Africa Nord America