Pubblica i tuoi prodotti
3871PMON _ Collettore di distribuzione da G1” in poliammide con uscite 3/4"x18 (Eurocono)
TIEMME

3871PMON _ Collettore di distribuzione da G1” in poliammide con uscite 3/4"x18 (Eurocono)

Collettore di distribuzione in poliammide premontato per impianti di riscaldamento a bassa temperatura (Radiante) con collettori disassati.

Collettore da G1” (DN25) con filetto Maschio/ Femmina fasato.
I Collettori sono forniti completi di valvole di intercettazione con porta termometro, rubinetto/i di carico e scaricoe flussimetri per i corretto bilanciamento tra i circuiti radianti.

Ampia gamma disponibile, per ogni esigenza di installazione da 2÷14 vie
Dorsale da G1" (DN25)
Derivazioni da 3/4”x18 Eurocono

Disponibile nelle versioni:
Art.3871PMON con flussimetri


Accessori a completamento:
Art.1939 Cassetta per collettori

Art.0200 tubo Pe-X ad alta densità con barriera anti-ossigeno (EVOH)
Art.1436N raccordo a compressione per tubo Pe-X derivazioni G3/4”x18 (Eurocono)

Art.0600 tubo Pe-X con anima in alluminio
Art.1636N raccordo a compressione per tubo multistrato su derivazioni G3/4”x18 (Eurocono)

A richiesta:
Art.2183R Valvola a sfera a passaggio totale per acqua filetto Maschio/ Femmina
Art.9568 Servocomando elettrotermico

Voce di capitolato
  • Art.3871PMON
    G1” (DN25) distribution manifold complete with:
    Connections 2÷14 of G3/4”x18 (Euroconus);
    Ball valves with thermometer holder (thermometer included);
    Fixing brackets.
    Flow meters.

    Maximum working temperature: 110°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: 10 bar
    Suitable liquids: Water (glycol <50%)
    Threads: Male/ Female ISO228


Specifiche tecniche
  • Rif. Unico3871PMON-Manifold-Radiant-Collettore-Radiante
  • Famiglia di prodottoCOLLETTORE COLLETTORI
  • Gruppo di famigliaCOLLETTORI PER RADIANTI
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-11-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePoliamide
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
  • Clasificazione IFCElemento flusso di distribuzione
  • Codice ETIMEC010382
  • Nome ETIMCentral heating distributor/collector for radiators/convectors
  • Codice Uniclass 2015Ss_55
  • Descrizione Uniclass 2015Piped supply systems
  • Codice CSI MasterFormat 201422 35 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Domestic Water Heat Exchangers
  • Numero OmniClass23-39 21 13 21
  • Titolo OmniClassManifolds

Disponibilità Regionale

Europa Asia Nord America Africa Sud America Oceania
Albania
Afghanistan
Anguilla
Algeria
Argentina
Australia
Andorra
Arabia Saudita
Antigua e Barbuda
Angola
Bolivia
Figi
Austria
Armenia
Aruba
Benin
Brasile
Guam
Belgio
Azerbaijan
Bahamas
Botswana
Cile
Isola Norfolk
Bielorussia
Bahrein
Barbados
Burkina Faso
Colombia
Isole Cook
Bosnia ed Erzegovina
Bangladesh
Belize
Burundi
Ecuador
Isole Marianne Settentrionali
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
Corea del Nord