Pubblica i tuoi prodotti
1550 _ Raccordo Generico - Femmina /Femmina
TIEMME

1550 _ Raccordo Generico - Femmina /Femmina

I raccordi generici si adattano ad ogni tipologia di impianto di riscaldamento/ raffrescamento ed igienico sanitario, con applicazione nel settore residenziale, commerciale, industriale ed agricolo, generalmente con ogni fluido non corrosivo. 

Raccordo diritto con estremità filettata Femmina ISO 228.
Disponibile in versione nichelata [N] e cromata [C]

Ampia gamma disponibile, per ogni esigenza di installazione connessione da G1/4" (DN8) a G4" (DN100).



Gamma di produzione:
Art. 1551 Raccordo diritto Maschio/ Femmina
Art. 1552 Raccordo diritto Maschio

Art. 1555 Raccordo diritto Maschio a tre pezzi
Art. 1560 Raccordo curvo Femmina
Art. 1561 Raccordo curvo Maschio/ Femmina
Art. 1562 Raccordo curvo Maschio
Art. 1563 Raccordo curvo Maschio/ Femmina con flangia  

Art. 1570 Raccordo a "T" Femmina
Art. 1571 Raccordo a "T" Femmina/ Maschio
Art. 1572 Raccordo a "T" Maschio

Accessori a completamento:
Art. 2361-2371-2371B-2371N Valvola a sfera passaggio standard maschio/femmina con leva alluminio
Art. 2311-2311N-2321-2321N Valvola a sfera passaggio totale maschio/femmina con leva alluminio


Voce di capitolato
  • Art.1550
    Raccordo diritto con estremitàfilettata femmina
    Gamma di produzione da G1/4"(DN8) a G4" (DN100)
    Corpo: ottone CW617N

    Temperatura max di esercizio: 200°C 
    Temperatura min di esercizio: -20°C 
    Pressione max di esercizio: 30 bar 
    Attacchi: Femmina UNI ISO 228 





Specifiche tecniche
  • Rif. Unico1550_Generic-Fitting-Raccordo-Generico
  • Famiglia di prodottoRACCORDI
  • Gruppo di famigliaRACCORDI GENERICI
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-11-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Raccordi
  • Clasificazione IFCRaccordo tubo
  • Codice ETIMEC003024
  • Nome ETIMFitting with 2 connections
  • Nome UNSPSCPlumbing connectors
  • Codice UNSPSC40141720
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_52
  • Descrizione Uniclass 2015Pipe, tube and fitting products
  • Codice CSI MasterFormat 201440 79 66
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Instrument Valve Manifolds, Valves, and Fittings
  • Numero OmniClass23-19 25 13 21 17
  • Titolo OmniClassFittings
  • Codice CSI UniFormat IIC1030
  • Titolo CSI UniFormat IIFittings