Pubblica i tuoi prodotti
2370G07-2380G07 _ URAGANO Valvole a sfera passaggio totale per GAS femmina/femmina
TIEMME

2370G07-2380G07 _ URAGANO Valvole a sfera passaggio totale per GAS femmina/femmina

La valvola a gas è prodotta per essere utilizzata nella distribuzione di gas naturali.

Valvole a sfera a passaggio totale per gas con estremità filettata Femmina/ Femmina UNI ISO 7.
Disponibile leva acciaio piatta, farfalla o cappuccio gialla

Ampia gamma disponibile, per ogni esigenza di installazione connessione da G1/4" (DN8) a G4" (DN100).

Disponibile nelle versioni:
Art. 2370G07 - Leva piatta gialla
Art. 2380G07 - Leva acciaio plastificata gialla

Gamma di produzione:
Art. 2201G 2221G 2241G Valvola a sfera a passaggio totale per gas filetto Maschio/ Femmina
Art. 2200G 2220G 2240G Valvola a sfera a passaggio totale per gas filetto Femmina/ Femmina

Accessori a completamento:
Art. 0600G Tubo Pe-X con anima in alluminio per gas
Art. 0640G Tubo Pe-X con anima in alluminio per gas con guaina corrugata
Art. 2650 Raccordo a pressare /Maschio per tubo multistrato
Art. 2654 Raccordo a pressare curvo /Maschio per tubo multistrato
Art. 2658 Raccordo a pressare a "T" Maschio per tubo multistrato

Voce di capitolato
  • Art. 2370G07
    Valvole a sfera a passaggio totale per gas con estremità filettata femmina/ femmina
    Gamma di produzione da G1/2" (DN15) a G1"1/4 (DN32).
    Corpo: ottone CW617N nichelato
    Leva: Farfalla gialla

    Temperatura max di esercizio: 60°C
    Temperatura min di esercizio: - 20°C
    Pressione max di esercizio: 0 - 5 bar (MOP 5)
    Attacchi: Femmina/ Femmina UNI ISO 7

    Art. 2380G07
    Valvole a sfera a passaggio totale per gas con estremità filettata femmina/ femmina
    Gamma di produzione da G1/2" (DN15) a G2" (DN50).
    Corpo: ottone CW617N nichelato
    Leva: Piatta gialla

    Temperatura max di esercizio: 60°C
    Temperatura min di esercizio: - 20°C
    Pressione max di esercizio: 0 - 5 bar (MOP 5)
    Attacchi: Femmina/ Femmina UNI ISO 7.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico2370G07-2380G07_Ball-valve-gas_Valvola-sfera-gas
  • Famiglia di prodottoVALVOLE E RUBINETTI
  • Gruppo di famigliaVALVOLE PER GAS
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-09-15
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioAlluminio
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCValvola
  • Codice ETIMEC011015
  • Nome ETIMGas valve
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Descrizione Uniclass 2015Ball valves
  • Codice CSI MasterFormat 201440 05 63.33
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Metallic Ball Valves
  • Numero OmniClass23-27 31 15
  • Titolo OmniClassBall Valves