Pubblica i tuoi prodotti
1552 - 1552N _ Raccordo Generico - Maschio /Maschio
1552 - 1552N _ Raccordo Generico - Maschio /Maschio
1552 - 1552N _ Raccordo Generico - Maschio /Maschio
    TIEMME

    1552 - 1552N _ Raccordo Generico - Maschio /Maschio

    4.8 su 5 stelle4.8(17 recensioni)

    I raccordi generici si adattano ad ogni tipologia di impianto di riscaldamento/ raffrescamento ed igienico sanitario, con applicazione nel settore residenziale, commerciale, industriale ed agricolo, generalmente con ogni fluido non corrosivo. 

    Raccordo diritto con estremità filettata Maschio ISO 228.
    Disponibile in versione nichelata [N] e cromata [C]

    Ampia gamma disponibile, per ogni esigenza di installazione connessione da  G1/4" (DN8) a G4" (DN100).



    Gamma di produzione:
    Art. 1550 Raccordo diritto Femmina
    Art. 1551 Raccordo diritto Maschio/ Femmina

    Art. 1555 Raccordo diritto Maschio a tre pezzi
    Art. 1560 Raccordo curvo Femmina
    Art. 1561 Raccordo curvo Maschio/ Femmina
    Art. 1562 Raccordo curvo Maschio
    Art. 1563 Raccordo curvo Maschio/ Femmina con flangia  

    Art. 1570 Raccordo a "T" Femmina
    Art. 1571 Raccordo a "T" Femmina/ Maschio
    Art. 1572 Raccordo a "T" Maschio

    Accessori a completamento:
    Art. 2361-2371-2371B-2371N Valvola a sfera passaggio standard maschio/femmina con leva alluminio
    Art. 2311-2311N-2321-2321N Valvola a sfera passaggio totale maschio/femmina con leva alluminio

    Voce di capitolato
    • Art.1552
      Raccordo diritto con estremitàfilettata maschio
      Gamma di produzione da G1/4"(DN8) a G4" (DN100)
      Corpo: ottone CW617N

      Temperatura max di esercizio: 200°C 
      Temperatura min di esercizio: -20°C 
      Pressione max di esercizio: 30 bar 
      Attacchi: Maschio UNI ISO 228



      Art.1552N
      Raccordo diritto con estremità filettata maschio
      Gamma di produzione da G1/8" (DN6) a G4" (DN100)
      Corpo: ottone CW617N nichelato

      Temperatura max di esercizio: 200°C 
      Temperatura min di esercizio: - 20°C 
      Pressione max di esercizio: 30 bar 
      Attacchi: Maschio UNI ISO 228


    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico1552-1552N_Generic-Fitting-Raccordo-Generico
    • Famiglia di prodottoRACCORDI
    • Gruppo di famigliaRACCORDI GENERICI
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-11-04
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Raccordi
    • Clasificazione IFCRaccordo tubo
    • Codice ETIMEC003024
    • Nome ETIMFitting with 2 connections
    • Nome UNSPSCPlumbing connectors
    • Codice UNSPSC40141720
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_52
    • Descrizione Uniclass 2015Pipe, tube and fitting products
    • Codice CSI MasterFormat 201440 79 66
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Instrument Valve Manifolds, Valves, and Fittings
    • Numero OmniClass23-19 25 13 21 17
    • Titolo OmniClassFittings
    • Codice CSI UniFormat IIC1030
    • Titolo CSI UniFormat IIFittings