Pubblica i tuoi prodotti
3500-3506_ Valvole di ritegno femmina/femmina ed otturatore a molla
TIEMME

3500-3506_ Valvole di ritegno femmina/femmina ed otturatore a molla

4.8 su 5 stelle4.8(13 recensioni)

Le valvole di ritegno vengono impiegate principalmente nella rete idrica pubblica e privata, permettendo la circolazione del fluido nel solo verso imposto dal dispositivo di ritegno evitando che il fluido possa scorrere nel senso opposto, in questo modo si evita il contatto tra le acque, chiudendosi automaticamente qualora si verifichino le condizioni di riflusso.           
L’otturatore a molla si solleva, aprendo la valvola, ad una pressione minima di circa 25 mbar. 
ATTENZIONE: le valvole di ritegno NON possono essere montate con la freccia verso il basso.

Le valvole di ritegno Tiemme soddisfano i parametri previsti normativa EN 1717, rientrando nella categoria 2 di rischio contaminazione acqua.

Valvole di ritegno con otturatore, attacchi filettati Femmina UNI ISO 228.

Ampia gamma disponibile, per ogni esigenza di installazione connessione da G1/2" (DN15) a G4" (DN100).

Disponibile nelle versioni:
Art. 3500 - Otturatore in poliammide (Yacht)
Art. 3506 - Otturatore metallico (Eurostop)



Accessori a completamento:
Art. 0600 Tubo Pe-X con anima in alluminio
Art. 1650 Raccordo a pressare /Maschio per tubo multistrato
Art. 1654 Raccordo curvo a pressare Maschio per tubo multistrato
Art. 1658 Raccordo "T" a pressare Maschio per tubo multistrato


Art. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Valvola a sfera a passaggio standard per acqua filetto Maschio/ Femmina
Art. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Valvola a sfera passaggio totale per acqua filetto Maschio/ Femmina
Art. 2372 - 2372B  - 2382 - 2382B Valvola a sfera a passaggio standard per acqua filetto Maschio/ Maschio
Art. 2332 Valvola a sfera a passaggio totale per acqua filetto Maschio/ Maschio



Voce di capitolato
  • Art.3500
    Valvole di ritegno con otturatore inpoliammide, attacchi filettati femmina
    Gamma di produzione da G1/2" (DN15)a G4" (DN100).
    Corpo: ottone CW617N
    Otturatore: PA

    Temperatura max di esercizio: 100°C 
    Temperatura min di esercizio: - 20°C 
    Pressione max di esercizio: 12 bar (G1/2"÷ G1”) - 10 bar (G1”1/4 ÷ G2”) - 8 bar (G2”1/2 ÷ G4”)
    Pressione min di apertura: 25mbar
    Liquidi impiegabili: Acqua potabile,acqua e soluzioni glicolate (percentuale massima glicole30%), fluidi non corrosivi.
    Rischio contaminazione acque: categoria 2
    Attacchi: ISO 228


    Art.3506
    Valvole di ritegno con otturatoremetallico, attacchi filettati femmina
    Gamma di produzione da G1/2" (DN15)a G4" (DN100).
    Corpo: ottone CW617N
    Otturatore: ottone CW617N

    Temperatura max di esercizio: 110°C 
    Temperatura min di esercizio: - 20°C 
    Pressione max di esercizio: 25 bar (G1/2"÷ G1”) - 18 bar (G1”1/4 ÷ G2”) - 12 bar (G2”1/2 ÷ G4”)
    Pressione min di apertura: 25mbar
    Liquidi impiegabili: Acqua potabile,acqua e soluzioni glicolate (percentuale massima glicole30%), fluidi non corrosivi.
    Rischio contaminazione acque: categoria 2
    Attacchi: ISO 228

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico3500-3505_Check-valve_Valvola-ritegno
  • Famiglia di prodottoVALVOLE E RUBINETTI
  • Gruppo di famigliaVALVOLE DI RITEGNO
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-09-28
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Codice ETIMEC011469
  • Nome ETIMCheck valve
  • Nome UNSPSCBall check valves
  • Codice UNSPSC40141618
  • Numero OmniClass23-27 31 00
  • Titolo OmniClassValves