Pubblica i tuoi prodotti
1570N _ Raccordo a T Generico - Femmina
TIEMME

1570N _ Raccordo a T Generico - Femmina

I raccordi generici si adattano ad ogni tipologia di impianto di riscaldamento/ raffrescamento ed igienico sanitario, con applicazione nel settore residenziale, commerciale, industriale ed agricolo, generalmente con ogni fluido non corrosivo.

Raccordo a T con estremità filettata Femmina ISO 228.
Disponibile in ottone e in versione cromata [C]

Ampia gamma disponibile, per ogni esigenza di installazione connessione da G3/8" (DN10) a G2" (DN50).

Gamma di produzione:
Art. 1550 Raccordo diritto Femmina
Art. 1551 Raccordo diritto Maschio/ Femmina

Art. 1555 Raccordo diritto Maschio a tre pezzi
Art. 1561 Raccordo curvo Maschio/ Femmina
Art. 1562 Raccordo curvo Maschio
Art. 1563 Raccordo curvo Maschio/ Femmina con flangia

Art. 1571 Raccordo a "T" Femmina/ Maschio
Art. 1572 Raccordo a "T" Maschio

Accessori a completamento:
Art. 2361-2371-2371B-2371N Valvola a sfera passaggio standard maschio/femmina con leva alluminio
Art. 2311-2311N-2321-2321N Valvola a sfera passaggio totale maschio/femmina con leva alluminio

Voce di capitolato
  • Art.1570N
    Raccordo a T con estremità filettata femmina
    Gamma di produzione da G3/8" (DN10) a G1" (DN25)
    Corpo: ottone CW617N nichelato

    Temperatura max di esercizio: 200°C
    Temperatura min di esercizio: - 20°C
    Pressione max di esercizio: 30 bar
    Attacchi: Femmina UNI ISO 228


Specifiche tecniche
  • Rif. Unico1570N_Generic-Fitting-T-Raccordo-Generico-T
  • Famiglia di prodottoRACCORDI
  • Gruppo di famigliaRACCORDI GENERICI
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-09-16
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Raccordi
  • Clasificazione IFCRaccordo tubo
  • Codice ETIMEC003025
  • Nome ETIMFitting with 3 connections
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_52
  • Descrizione Uniclass 2015Pipe, tube and fitting products
  • Codice CSI MasterFormat 201440 79 66
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Instrument Valve Manifolds, Valves, and Fittings
  • Numero OmniClass23-19 25 13 21 17
  • Titolo OmniClassFittings