Pubblica i tuoi prodotti
1662LG_ Raccordo curvo con flangia passaparete per pareti in legno
TIEMME

1662LG_ Raccordo curvo con flangia passaparete per pareti in legno

I raccordi curvi a pressare con flangia passa parete per pareti in legno si adattano a ogni tipologia di impianto igienico sanitario, nel settore residenziale, commerciale e industriale.

Sono composti da una "bussola" esterna in Acciaio inox che tramite l'utilizzo di apposita pinza, viene deformata "meccanicamente" in modo tale da garantire giunzioni di tipo irreversibili e la perfetta tenuta del sistema. Come previsto dalle normative vigenti, questi raccordi possono essere istallati sottotraccia. Un "anello" in polimero separa la parte in acciaio dalla parte in ottone, in modo da evitare il fenomeno noto come "corrosione galvanica" e permette all'installatore di verificare la corretta connessione tra tubo e raccordo.

Raccordo con fissaggio a parete curvo a pressare per pareti in legno con estremità filettata Maschio/ Femmina ISO 228.

Ampia gamma disponibile, per ogni esigenza di installazione connessione da:
Tubazione da Ø 16mm 
Connessione femmina da G1/2" (DN15) e maschio da G3/4" (DN20)



Gamma di produzione:
Art. 1662CG Raccordo a pressare curvo Maschio/ Femmina flangiato per parete in cartongesso per tubo multistrato
Art. 1664CG-1664CG55 Raccordo a pressare curvo/ Femmina flangiato per parete in cartongesso per tubo multistrato con interasse variabile

Art. 1650 Raccordo a pressare /Maschio per tubo multistrato
Art. 1651 Raccordo a pressare doppio per tubo multistrato
Art. 1652 Raccordo a pressare /Femmina per tubo multistrato

Art. 1653-1661 Raccordo curvo a pressare doppio per tubo multistrato (angolo 45° o 90°)
Art. 1654 Raccordo curvo a pressare Maschio per tubo multistrato
Art. 1655 Raccordo curvo a pressare Femmina per tubo multistrato
Art. 1656-1656XL-1656KB-1656CE-1656SM Raccordo curvo pressare Femmina con flangia 3 fori per tubo multistrato

Art. 1657 Raccordo "T" a pressare per tubo multistrato
Art. 1658 Raccordo "T" a pressare Maschio per tubo multistrato
Art. 1659 Raccordo "T" a pressare Femmina per tubo multistrato

Accessori a completamento:
Art. 0600 tubo Pe-X con anima in alluminio
Art. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Valvola a sfera a passaggio standard per acqua filetto Maschio/ Femmina
Art. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Valvola a sfera passaggio totale Maschio/ Femmina


Voce di capitolato
  • Art.1662LG
    Raccordo con fissaggio a paretecurvo a pressare per pareti in legno con estremità filettata maschio/ femmina
    Gamma di produzione da Ø16mm
    Corpo: ottone CW617N
    Ghiera /Anello: PA
    Bussola: acciaio inox AISI 304 per multipinza (profilo TH,U,H,B,RF)

    Temperatura max di esercizio: 95°C 
    Temperatura min di esercizio: -20°C 
    Pressione max di esercizio: 10 bar 
    Attacchi: Femmina UNI ISO 228 / MaschioUNI ISO 228 / Femmina UNI ISO 7 R conico 

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico1662LG_Bulkhead-wooden-wall_Raccordo-pareti-legno
  • Famiglia di prodottoRACCORDI
  • Gruppo di famigliaRACCORDI PER TUBO MULTISTRATO AL-COBRAPEX
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-09-28
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Raccordi