Pubblica i tuoi prodotti
1664CG-1664CG55_ Staffa e raccordo terminali per vasca da bagno, bidet e sottolavabo
1664CG-1664CG55_ Staffa e raccordo terminali per vasca da bagno, bidet e sottolavabo
1664CG-1664CG55_ Staffa e raccordo terminali per vasca da bagno, bidet e sottolavabo
    TIEMME

    1664CG-1664CG55_ Staffa e raccordo terminali per vasca da bagno, bidet e sottolavabo

    I raccordi curvi a pressare con flangia passa parete per pareti in cartongesso si adattano a ogni tipologia di impianto igienico sanitario, nel settore residenziale, commerciale e industriale.

    Sono composti da una "bussola" esterna in Acciaio inox che tramite l'utilizzo di apposita pinza, viene deformata "meccanicamente" in modo tale da garantire giunzioni di tipo irreversibili e la perfetta tenuta del sistema. Come previsto dalle normative vigenti, questi raccordi possono essere istallati sottotraccia. Un "anello" in polimero separa la parte in acciaio dalla parte in ottone, in modo da evitare il fenomeno noto come "corrosione galvanica" e permette all'installatore di verificare la corretta connessione tra tubo e raccordo.

    Particolarmente indicato per le connessioni sottotraccia tra elementi sanitari come rubinetti, lavandini e docce

    Raccordo con fissaggio a parete curvo a pressare per pareti in cartongesso con estremità filettata Femmina ISO 228.
    Disponibile con piastra per fissaggio a parete.

    Ampia gamma disponibile, per ogni esigenza di installazione connessione da:
    Tubazione da Ø 16mm a  Ø 20mm 
    Connessione femmina da G1/2" (DN15)

    Disponibile nelle versioni:
    Art. 1664CG - interrasse 150mm
    Art. 1664CG55 - interrasse 55mm



    Gamma di produzione:
    Art. 1662LG Raccordo a pressare curvo Maschio/ Femmina flangiato per parete in legno per tubo multistrato
    Art. 1662CG Raccordo a pressare curvo Maschio/ Femmina flangiato per parete in cartongesso per tubo multistrato

    Art. 1650 Raccordo a pressare /Maschio per tubo multistrato
    Art. 1651 Raccordo a pressare doppio per tubo multistrato
    Art. 1652 Raccordo a pressare /Femmina per tubo multistrato

    Art. 1653-1661 Raccordo curvo a pressare doppio per tubo multistrato (angolo 45° o 90°)
    Art. 1654 Raccordo curvo a pressare Maschio per tubo multistrato
    Art. 1655 Raccordo curvo a pressare Femmina per tubo multistrato
    Art. 1656-1656XL-1656KB-1656CE-1656SM Raccordo curvo pressare Femmina con flangia 3 fori per tubo multistrato

    Art. 1657 Raccordo "T" a pressare per tubo multistrato
    Art. 1658 Raccordo "T" a pressare Maschio per tubo multistrato
    Art. 1659 Raccordo "T" a pressare Femmina per tubo multistrato

    Accessori a completamento:
    Art. 0600 tubo Pe-X con anima in alluminio
    Art. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Valvola a sfera a passaggio standard per acqua filetto Maschio/ Femmina
    Art. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Valvola a sfera passaggio totale Maschio/ Femmina


    Voce di capitolato
    • Art.1664CG
      Raccordo con fissaggio a paretecurvo a pressare per pareti in cartongesso con estremità filettata femmina
      Gamma di produzione da Ø16mm a  Ø20mm, interrasse 150mm
      Corpo: ottone CW617N
      Ghiera /Anello: PA
      Bussola: acciaio inox AISI 304 per multipinza (profilo TH,U,H,B,RF)

      Temperatura max di esercizio: 95°C 
      Temperatura min di esercizio: -20°C 
      Pressione max di esercizio: 10 bar 
      Attacchi: Femmina UNI ISO 228 cilindrico



      Art.1664CG55
      Raccordo con fissaggio a paretecurvo a pressare per pareti in cartongesso con estremità filettata femmina
      Gamma di produzione da Ø16mm a  Ø20mm, interrasse 55mm
      Corpo: ottone CW617N
      Ghiera /Anello: PA
      Bussola: acciaio inox AISI 304 per multipinza (profilo TH,U,H,B,RF)

      Temperatura max di esercizio: 95°C 
      Temperatura min di esercizio: -20°C 
      Pressione max di esercizio: 10 bar 
      Attacchi: Femmina UNI ISO 228 cilindrico 

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico1664-1664CG_Fitting-bathtub-basin_Raccordo-vasca-lavabo
    • Famiglia di prodottoRACCORDI
    • Gruppo di famigliaRACCORDI PER TUBO MULTISTRATO AL-COBRAPEX
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-09-28
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Raccordi