I raccordi a pressare con geometria a “U”
con flangia a due fori si adattano ad ogni tipologia di impianto
igienico sanitario, nel settore residenziale, commerciale e industriale.
Sono composti da una "bussola" esterna in Acciaio inox che tramite l'utilizzo di apposita pinza, viene deformata "meccanicamente" in modo tale da garantire giunzioni di tipo irreversibili e la perfetta tenuta del sistema. Come previsto dalle normative vigenti, questi raccordi possono essere istallati sottotraccia. Un "anello" in polimero separa la parte in acciaio dalla parte in ottone, in modo da evitare il fenomeno noto come "corrosione galvanica" e permette all'installatore di verificare la corretta connessione tra tubo e raccordo.
La loro particolare geometria ad "U" garantisce un flusso continuo all’interno dell’impianto evitando la stagnazione del fluido e prevenendo quindi la formazione del batterio LEGIONELLA.
Raccordo curvo a pressare con geometria "U" e fissaggio a parete tramite flangia a 2 fori, estremità filettata Femmina
ISO 7.
Disponibile in versione stagnata [SN]
Ampia gamma disponibile, per ogni
esigenza di installazione connessione da:
Tubazione da Ø
16mm e Ø
20mm.
Connessione femmina da G1/2" (DN15)
Gamma di produzione:
Art. 1650 Raccordo a pressare /Maschio per tubo multistrato
Art. 1651 Raccordo a pressare doppio per tubo multistrato
Art. 1652 Raccordo a pressare /Femmina per tubo multistrato
Art. 1653-1661 Raccordo curvo a pressare doppio per tubo multistrato (angolo 45° o 90°)
Art. 1654 Raccordo curvo a pressare Maschio per tubo multistrato
Art. 1655 Raccordo curvo a pressare Femmina per tubo multistrato
Art. 1656-1656XL-1656KB-1656CE-1656SM Raccordo curvo pressare Femmina con flangia 3 fori per tubo multistrato
Art. 1656DFCT Raccordo curvo a pressare Femmina con flangia 2 fori per tubo multistrato
Art. 1657 Raccordo "T" a pressare per tubo multistrato
Art. 1658 Raccordo "T" a pressare Maschio per tubo multistrato
Art. 1659 Raccordo "T" a pressare Femmina per tubo multistrato
Accessori a completamento:
Art. 0600 Tubo Pe-X con anima in alluminio
Art. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Valvola a sfera a passaggio standard per acqua filetto Maschio/ Femmina
Art. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Valvola a sfera passaggio totale Maschio/ Femmina
Art. 1481 Staffa di supporto sagomata con asole di regolazione
Art. 1654U Raccordo curvo doppio a pressare Maschio, profilo ad "U" per tubo multistrato