Pubblica i tuoi prodotti
2311-2321_ SCIROCCO Valvola a sfera passaggio totale maschio/femmina e leva in alluminio
2311-2321_ SCIROCCO Valvola a sfera passaggio totale maschio/femmina e leva in alluminio
2311-2321_ SCIROCCO Valvola a sfera passaggio totale maschio/femmina e leva in alluminio
2311-2321_ SCIROCCO Valvola a sfera passaggio totale maschio/femmina e leva in alluminio
2311-2321_ SCIROCCO Valvola a sfera passaggio totale maschio/femmina e leva in alluminio
    TIEMME

    2311-2321_ SCIROCCO Valvola a sfera passaggio totale maschio/femmina e leva in alluminio

    4.3 su 5 stelle4.3(9 recensioni)

    Si adatta ad ogni tipo di impianto idraulico domestico e impianti di riscaldamento ed igienico sanitari, aria compressa, oli vari, prodotti petroliferi, generalmente con ogni fluido non corrosivo.

    La direzione di montaggio della valvola rispetto al flusso del circuito è indifferente se non diversamente specificato con l’apposizione di specifiche marcature (generalmente frecce) sul corpo valvola.

    Valvole a sfera a passaggio totale per acqua con estremità filettata Maschio/ Femmina UNI ISO 228.
    Disponibile leva alluminio o farfalla.

    Ampia gamma disponibile, per ogni esigenza di installazione connessione da G1/4" (DN8) a G2" (DN50).

    Disponibile nelle versioni:
    Art. 2311 - Leva rossa in alluminio
    Art. 2311N - Leva nera alluminio
    Art. 2321 - Leva farfalla rossa
    Art. 2321N - Leva farfalla nera

    Gamma di produzione:
    Art. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Valvola a sfera a passaggio standard per acqua filetto Maschio/ Femmina
    Art. 2360 - 2360N - 2370 - 2370B - 2370N Valvola a sfera a passaggio standard per acqua filetto Femmina/ Femmina
    Art. 2310 - 2310N - 2320 - 2320N Valvola a sfera passaggio totale Femmina/ Femmina
    Art. 2372 - 2372B - 2382 - 2382B Valvola a sfera a passaggio standard per acqua filetto Maschio/ Maschio
    Art. 2332 Valvola a sfera a passaggio totale per acqua filetto Maschio/ Maschio

    Accessori a completamento:
    Art. 0600 Tubo Pe-X con anima in alluminio
    Art. 1650 Raccordo a pressare /Maschio per tubo multistrato
    Art. 1652 Raccordo a pressare / Femmina per tubo multistrato
    Art. 1654 Raccordo a pressare curvo /Maschio per tubo multistrato
    Art. 1655 Raccordo a pressare curvo / Femmina per tubo multistrato
    Art. 1658 Raccordo a pressare a "T" Maschio per tubo multistrato
    Art. 1659 Raccordo a pressare a "T" Femmina per tubo multistrato


    Voce di capitolato
    • Art. 2311
      Valvole a sfera a passaggio totale per acqua con estremità filettata maschio/ femmina
      Gamma di produzione da G1/4" (DN8) a G2" (DN50).
      Corpo: ottone CW617N nichelato
      Leva: Alluminio rossa

      Temperatura max di esercizio: 120°C
      Temperatura min di esercizio: - 20°C
      Pressione max di esercizio: Vedi scheda tecnica prodotto
      Attacchi: Maschio/ Femmina UNI ISO 228

      Art. 2311N
      Valvole a sfera a passaggio totale per acqua con estremità filettata maschio/ femmina
      Gamma di produzione da G1/4" (DN8) a G2" (DN50).
      Corpo: ottone CW617N nichelato
      Leva: Alluminio nera

      Temperatura max di esercizio: 120°C
      Temperatura min di esercizio: - 20°C
      Pressione max di esercizio: Vedi scheda tecnica prodotto
      Attacchi: Maschio/ Femmina UNI ISO 228


      Art. 2321
      Valvole a sfera a passaggio totale per acqua con estremità filettata maschio/ femmina
      Gamma di produzione da G1/4" (DN8) a G1" (DN25).
      Corpo: ottone CW617N nichelato
      Leva: Farfalla rossa

      Temperatura max di esercizio: 120°C
      Temperatura min di esercizio: - 20°C
      Pressione max di esercizio: Vedi scheda tecnica prodotto
      Attacchi: Maschio/ Femmina UNI ISO 228

      Art. 2321N
      Valvole a sfera a passaggio totale per acqua con estremità filettata maschio/ femmina
      Gamma di produzione da G1/4" (DN8) a G1" (DN25).
      Corpo: ottone CW617N nichelato
      Leva: Farfalla nera

      Temperatura max di esercizio: 120°C
      Temperatura min di esercizio: - 20°C
      Pressione max di esercizio: Vedi scheda tecnica prodotto
      Attacchi: Maschio/ Femmina UNI ISO 228


    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2311-2321_Ball-valve_Valvola-sfera
    • Famiglia di prodottoVALVOLE E RUBINETTI
    • Gruppo di famigliaVALVOLE A SFERA PER ACQUA
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-02-24
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC011343
    • Nome ETIMBall valve
    • Nome UNSPSCBall valves
    • Codice UNSPSC40141607
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
    • Descrizione Uniclass 2015Ball valves
    • Codice CSI MasterFormat 201440 05 63.33
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Metallic Ball Valves
    • Numero OmniClass23-27 31 15
    • Titolo OmniClassBall Valves
    • Codice CSI UniFormat IID30
    • Titolo CSI UniFormat IIHVAC