Pubblica i tuoi prodotti
1876 - 1876K50_ G3/4" - G1" MAXIMA VERTI Modular linear manifold with shut-off valve, connections 24x19fil (Ø18) and G3/4"x18
TIEMME

1876 - 1876K50_ G3/4" - G1" MAXIMA VERTI Modular linear manifold with shut-off valve, connections 24x19fil (Ø18) and G3/4"x18

I collettori di distribuzione ( MAXIMA ) sono generalmente utilizzati nelle reti di distribuzione di acqua calda e fredda. 
Grazie alla loro configurazione permettono l‘alimentazione in parallelo delle utenze per acqua calda e/o fredda riducendo al minimo le perdite di carico. I collettori sono prodotti in conformità alle normative in materia e sono certificati relativamente alla composizione chimica dei materiali impiegati ed a livello dimensionale. 

Collettore modulabile in ottone cromato con rubinetto d’arresto e dischetti segnala utenza
Disponibile in versione senza trattamento finitura [SH]

Ampia gamma disponibile, per ogni esigenza di installazione da 2÷5 vie
Dorsale da G3/4" (DN20) o G1" (DN25) con filetto fasato con pretenuta
Derivazioni multiple

Disponibile nelle versioni:
Art.1876 derivazioni G3/4”x18 (Eurocono) e interasse 36mm
Art.1876K36 derivazioni 24x19 fil (Ø18) e interasse 50mm


Gamma di produzione:
Art.1866SH dorsale G3/4” (DN20) in ottone giallo
Art.1868SH dorsale G1” (DN25) in ottone giallo

Accessori a completamento:
Art.0200 Tubo Pe-X ad alta densità con barriera anti-ossigeno (EVOH)
Art.1716 Raccordo a pressare per tubo Pe-X derivazioni G1/2”x16 e G3/4”x18 (Eurocono) 
Art.1435K Raccordo a compressione per tubo Pe-X derivazioni G1/2”x16
Art.1436K Raccordo a compressione per tubo Pe-X derivazioni G3/4”x18 (Eurocono) 

Art.0600 Tubo Pe-X con anima in alluminio
Art.1668 Raccordo a pressare per tubo multistrato derivazioni G1/2”x16
Art.1635K Raccordo a compressione per tubo multistrato derivazioni G1/2”x16
Art.1666 Raccordo a pressare per tubo multistrato derivazioni G3/4”x18 (Eurocono) 
Art.1636K Raccordo a compressione per tubo multistrato derivazioni G3/4”x18 (Eurocono) 

Art.1812 Cassetta universale
Art.1939 Cassetta regolabile in altezza e profondità

Voce di capitolato
  • Art.1876K50
    Collettore di distribuzione modulabile in ottone con rubinetto d’arresto e dischetti segnala utenza.
    Dorsale da G1” (DN25) e deviazioni 2÷4 da G3/4”x18 (Eurocono) interasse 50mm.
    Corpo: ottone cromato CW617N
    Rubinetto: ABS bianco

    Temperatura max di esercizio: 110°C 
    Temperatura min di esercizio: - 20°C 
    Pressione max di esercizio: 16 bar 
    Liquidi impiegabili: Acqua 
    Attacchi: Maschio UNI ISO 228 cilindrica /Femmina UNI ISO 228 cilindrica 



    Art.1876K
    Collettore di distribuzione modulabile in ottone con rubinetto d’arresto e dischetti segnala utenza.
    Dorsale da G3/4” (DN20) o G1” (DN25) e deviazioni 2÷5 da 24x19 fil (Ø18) interasse 36mm.
    Corpo: ottone cromato CW617N
    Rubinetto: ABS bianco

    Temperatura max di esercizio: 110°C 
    Temperatura min di esercizio: - 20°C 
    Pressione max di esercizio: 16 bar 
    Liquidi impiegabili: Acqua
    Attacchi: Maschio UNI ISO 228 cilindrica /Femmina UNI ISO 228 cilindrica


Specifiche tecniche
  • Rif. Unico1876-1876K50_MAXIMA-VERTI-Manifold-Collettore
  • Famiglia di prodottoCOLLETTORE COLLETTORI
  • Gruppo di famigliaCOLLETTORI A VITONE
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-10-16
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
  • Clasificazione IFCElemento flusso di distribuzione
  • Codice ETIMEC010382
  • Nome ETIMCentral heating distributor/collector for radiators/convectors
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice Uniclass 2015Ss_55
  • Descrizione Uniclass 2015Piped supply systems
  • Codice CSI MasterFormat 201422 35 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Domestic Water Heat Exchangers
  • Numero OmniClass23-39 21 13 21
  • Titolo OmniClassManifolds
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC