Le valvole di sfogo aria automatiche
vengono impiegate negli impianti di riscaldamento e raffrescamento per
eliminare l’aria rimasta intrappolata nei circuiti, senza la necessità di intervenire
manualmente.
L'aria rimasta potrebbe creare problemi
come umorosità ed usura dei componenti, compromettendo un miglior rendimento
dei terminali radianti. Sono caratterizzate dalle dimensioni compatte e dal
tappino di chiusura superiore.
La valvola di sfogo d’aria deve essere installata
in posizione verticale.
Valvola di sfoga d’aria automatica,
connessione inferiore e scarico verticale, attacco filettato Maschio UNI ISO 228.
Disponibile in versione nichelata gialla.
Ampia
gamma disponibile, per ogni esigenza di installazione connessione da G3/8" (DN10) a G1" (DN25).
Gamma di produzione:
Art. 1896 Valvola sfogo d’aria ad alta capacità di scarico
Art. 1898 Valvola sfogo d’aria connessione inferiore e scarico orizzontale
Art. 1899 Valvola sfogo d’aria connessione laterale e scarico verticale
Accessori a completamento:
Art. 0600
Tubo Pe-X con anima in alluminio
Art. 3049KIT01 Kit terminale per collettori
Art. 1901 Valvola di blocco e
intercettazione
Art. 3873 - 3873BY Collettore modulare "FLOOR"
Art. 1883 - 1884 - 1885 Collettore modulare "LINEARE"
Art. 1905 - 1906 Collettore modulare "COMPLANARE"
Art. 5535G Gruppo di rilancio DN25 per impianti di riscaldamento