Pubblica i tuoi prodotti
1939 _ Cassetta metallica per collettori di miscelazione e distribuzione, regolabile in altezza e profondità
1939 _ Cassetta metallica per collettori di miscelazione e distribuzione, regolabile in altezza e profondità
1939 _ Cassetta metallica per collettori di miscelazione e distribuzione, regolabile in altezza e profondità
1939 _ Cassetta metallica per collettori di miscelazione e distribuzione, regolabile in altezza e profondità
    TIEMME

    1939 _ Cassetta metallica per collettori di miscelazione e distribuzione, regolabile in altezza e profondità

    Cassetta metallica ispezionabile per collettori, regolabile in altezza e profondità.
    Adatta per l’installazione a pavimento o ad incasso in tramezze da 80mm.

    Realizzata in lamiera con cornice e sportello verniciato colore bianco RAL 9010.
    Chiusura del coperchio tramite serratura a cilindro.
    Completa di kit guida per l’installazione del collettore e piedini di sostegno estendibili per installazione a pavimento.

    Ampia gamma disponibile, per ogni esigenza di installazione:
    Larghezza da 400 a 1000mm
    Altezza: 660mm (piedino estensibile da 0 a 110mm)
    Profondità: 90 a 140mm (regolabile)

    Disponibile nelle versioni:
                Dimensioni             |   N° vie Collettori             
    400 x 660 x 90÷140mm    |       2÷4 vie*
    500 x 660 x 90÷140mm    |       5÷6 vie *
    600 x 660 x 90÷140mm    |       7÷8 vie * 
    700 x 660 x 90÷140mm    |     9÷10 vie *
    1000 x 660 x 90÷140mm  |   11÷14 vie *
    *Con collettori serie FLOOR premontati 3873-3873BY-3878-3878BY-3871POL


    Gamma di produzione:
    Art.1940 cassetta metallica regolabile per collettori coibentati o maggiori di G1" (DN25). Larghezza fino 1200mm
    Art.1812 cassetta universale per collettori 

    Accessori a completamento:
    Art.1822-1832 collettore NINO modulabile in ottone con valvola a sfera e leva a farfalla rossa/blu
    Art.1866K-1868K collettore MAXIMA modulabile in ottone con rubinetto d’arresto
    Art.1877SKIT kit per fissaggio collettori NINO e MAXIMA
    Art.1870 staffe di fissaggio collettori NINO e MAXIMA

    Art.3873-3873BY collettore premontato FLOOR per riscaldamento radiante con flussimetri
    Art.3878-3878BY collettore premontato FLOOR per riscaldamento radiante con vitone memoria meccanica
    Art.3871POL Collettore premontato in POLIAMMIDE per riscaldamento radiante con flussimetri

    Art.0200 tubo Pe-X ad alta densità con barriera anti-ossigeno (EVOH)
    Art.0600 tubo Pe-X con anima in alluminio

    Voce di capitolato
    • Art.1939
      Cassetta metallica ad incasso in lamiera zincata verniciata apolvere, disponibili con larghezza 400, 500, 600, 700 e 1000 mm,altezza 660 mm (con piedini regolabili fino a 110mm) e profonditàregolabile da 90 a 140 mm, completa di staffe di fissaggio, portinaispezionabile con serratura, rete sullo schienale e paramalta.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico1939_Metalbox-Cabinet_Cassetta-Collettori
    • Famiglia di prodottoCOLLETTORE COLLETTORI
    • Gruppo di famigliaCASSETTE ED ACCESSORI DI FISSAGGIO
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-07-13
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleZinco
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro
    • Clasificazione IFCElemento flusso di distribuzione
    • Codice ETIMEC003607
    • Nome ETIMGroup distributor housing watertight
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Codice UNSPSC3018
    • Codice Uniclass 2015Ss_55_70
    • Descrizione Uniclass 2015Water distribution and supply systems
    • Numero OmniClass23-39 21 13 21
    • Titolo OmniClassManifolds