Pubblica i tuoi prodotti
1916 _ Valvole di sicurezza temperatura/pressione per serbatoi di acqua calda
TIEMME

1916 _ Valvole di sicurezza temperatura/pressione per serbatoi di acqua calda

La valvola di sicurezza automatica viene impiegata a protezione del serbatoio di acqua calda e dei suoi componenti, impedendo la formazione sia sovrapressioni che sovratemperature, scaricando in atmosfera valori di pressione superiori al valore di taratura della valvola stessa.

Le valvole lavorano con una temperatura compresa tra i 90 e 95°C ed una pressione preimpostata che varia dai 3 a 7 bar, vanno installate nella parte superiore del serbatoio di accumulo di acqua calda prestando attenzione che la sonda di temperatura sia immersa nel fluido da controllare.

Possono essere installate sia in posizione orizzontale, sia in posizione verticale rispettando sempre l’indicazione del senso di flusso riportata sul corpo valvola. 

Valvola di sicurezza automatica, attacco filettato Maschio UNI ISO 228 e connessione per tubo in rame.
Disponibile con sonda di temperatura.

Ampia gamma disponibile, per ogni esigenza di installazione:
Connessione Maschio da G1/2" (DN15) e G3/4"(DN20).
Tubazione in rame da Ø 15mm e Ø 22mm.



Gamma di produzione:
Art. 1917-1927 Valvola di sicurezza attacco Femmina
Art. 1918-1928 Valvola di sicurezza attacco Maschio/ Femmina

Accessori a completamento:
Art. 2142 Valvola a sfera per tubo rame con attacchi a compressione
Art. 2152 Valvola a sfera per tubo rame con farfalla rossa

Art. 1100 Raccordo a compressione/ Maschio per tubo rame
Art. 1101 Raccordo a compressione doppio per tubo rame
Art. 1102 Raccordo a compressione/ Femmina per tubo rame

Art. 1103 Raccordo a compressione curvo per tubo rame
Art. 1104 Raccordo a compressione curvo/ Maschio per tubo rame
Art. 1105 Raccordo a compressione curvo/ Femmina per tubo rame

Voce di capitolato
  • Art. 1916
    Valvola di sicurezza automatica, attaccofilettato maschioe connessione tubo rame
    Gamma di produzione G1/2" (DN15) eG3/4"(DN20)
    Corpo: ottone CW617N
    Manopola: ABS
    Sonda: Nylon PA6

    Temperatura max di esercizio: 120°C
    Temperatura min di esercizio: -5°C
    Temperatura intervento: compresa tra 90 e 95 °C
    Pressione d’intervento da 3 a 7 bar
    Attacchi: Maschio ISO 228

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico1916_Safety-relief-valves_Valvole-sicurezza
  • Famiglia di prodottoCOMPONENTI PER IMPIANTI IDROTERMOSANITARI
  • Gruppo di famigliaVALVOLE DI SICUREZZA TEMPERATURA / PRESSIONE
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-09-28
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro
  • Clasificazione IFCValvola
  • Codice ETIMEC011311
  • Nome ETIMSafety valve
  • Nome UNSPSCValves
  • Codice UNSPSC401416
  • Codice Uniclass 2015Ss_60
  • Descrizione Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-27 31 00
  • Titolo OmniClassValves
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC