Pubblica i tuoi prodotti
1940 _ Cassetta metallica per collettori di miscelazione e distribuzione, regolabile in altezza e profondità
TIEMME

1940 _ Cassetta metallica per collettori di miscelazione e distribuzione, regolabile in altezza e profondità

Cassetta metallica ispezionabile per collettori, regolabile in altezza e profondità.
Adatta per l’installazione a pavimento o ad incasso in tramezze da 80mm.

Realizzata in lamiera con cornice e sportello verniciato colore bianco RAL 9010.
Chiusura del coperchio tramite serratura a cilindro.
Completa di kit guida per l’installazione del collettore e piedini di sostegno estendibili per installazione a pavimento.

Ampia gamma disponibile, per ogni esigenza di installazione:
Larghezza da 600 a 1200mm
Altezza: 670mm (piedino estensibile da 0 110mm)
Profondità: 120 a 170mm (regolabile)

Disponibile nelle versioni:
             Dimensioni               |   N° vie Collettori            
600 x 670 x 120÷170mm     |       2÷6 vie*
700 x 670 x 120÷170mm     |       7÷8 vie*
850 x 670 x 120÷170mm     |       9÷10 vie*
1000 x 670 x 120÷170mm   |      11÷14 vie*
1200 x 670 x 120÷170mm   |      15÷16 vie**
 *Con collettori serie FLOOR premontati 3873-3873BY-3878-3878BY-3871POL-3872POL


Gamma di produzione:
Art.1939 Cassetta metallica regolabile in altezza e profondità per collettori da G1" (DN25). Larghezza fino 1000mm
Art.1812 Cassetta universale per collettori

Accessori a completamento:
Art. 1822 - 1832 Collettore modulare "NINO" con valvole a sfera
Art. 1866K - 1868K - 1877K50 Collettore modulare "MAXIMA" con rubinetti d’arresto
Art.1877SKIT Kit per fissaggio collettori NINO e MAXIMA
Art.1870 Staffe di fissaggio collettori NINO e MAXIMA

Art.3873-3873BY Collettore premontato FLOOR per riscaldamento radiante con flussimetri
Art.3878-3878BY Collettore premontato FLOOR per riscaldamento radiante con vitone memoria meccanica
Art.3871POL-3872POL Collettore premontato in POLIAMMIDE per riscaldamento radiante con flussimetri

Art.0200 Tubo Pe-X ad alta densità con barriera anti-ossigeno (EVOH)
Art.0600 Tubo Pe-X con anima in alluminio


Voce di capitolato
  • Art.1940
    Cassetta metallica ad incasso in lamierazincata verniciata a polvere, disponibili con larghezza 600, 700, 850, 1000 e 1200 mm, altezza 670 mm (con piedini regolabili fino a110mm) e profondità regolabile da 120 a 170 mm, completa di staffe difissaggio, portina ispezionabile con serratura, rete sullo schienale e paramalta.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico1940_Metalbox-Cabinet_Cassetta-Collettori
  • Famiglia di prodottoCOLLETTORE COLLETTORI
  • Gruppo di famigliaCASSETTE ED ACCESSORI DI FISSAGGIO
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-09-28
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleZinco
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro
  • Clasificazione IFCElemento flusso di distribuzione
  • Codice ETIMEC003607
  • Nome ETIMGroup distributor housing watertight
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice Uniclass 2015Ss_55_70
  • Descrizione Uniclass 2015Water distribution and supply systems
  • Numero OmniClass23-39 21 13 21
  • Titolo OmniClassManifolds