Pubblica i tuoi prodotti
2180-2180CP _ Valvola a squadra a sfera a passaggio totale  per COLLETTORI, attacchi maschio/femmina con leva a farfalla
2180-2180CP _ Valvola a squadra a sfera a passaggio totale  per COLLETTORI, attacchi maschio/femmina con leva a farfalla
    TIEMME

    2180-2180CP _ Valvola a squadra a sfera a passaggio totale per COLLETTORI, attacchi maschio/femmina con leva a farfalla

    Si adatta ad ogni tipo di impianto idraulico domestico e impianti di riscaldamento ed igienico sanitari, aria compressa, oli vari, prodotti petroliferi, generalmente con ogni fluido non corrosivo.

    La direzione di montaggio della valvola rispetto al flusso del circuito è indifferente se non diversamente specificato con l’apposizione di specifiche marcature (generalmente frecce) sul corpo valvola.

    Valvole a squadra a sfera a passaggio totale per acqua con estremità filettata Maschio/ Femmina UNI ISO 228, pretenuta O-RING

    Disponibile leva a farfalla rossa o blu

    Particolarmente indicate per collettori.

    Ampia gamma disponibile, per ogni esigenza di installazione connessione da G1/2" (DN15) a G1" (DN25)

    Gamma di produzione:

    Art. 1822 - 1832 Collettore modulare "NINO" con valvole a sfera

    Art. 1866K - 1868K - 1877K50 Collettore modulare "MAXIMA" con rubinetti d’arresto

    Art. 1905 - 1906 Collettore modulare "COMPLANARE"

    Art. 1883 - 1884 - 1885 Collettore modulare "LINEARE"

    Art. 3046 - 3047 - 3048 Collettore modulare "FLOOR"

    Accessori a completamento:

    Art. 0600 Tubo Pe-X con anima in alluminio

    Art. 1650 Raccordo a pressare /Maschio per tubo multistrato

    Art. 1652 Raccordo a pressare /Femmina per tubo multistrato

    Art. 1654 Raccordo a pressare curvo /Maschio per tubo multistratoa

    Art. 1655 Raccordo a pressare curvo /Femmina per tubo multistrato

    Art. 1658 Raccordo a pressare a "T" Maschio per tubo multistrato

    Art. 1659 Raccordo a pressare a "T" Femmina per tubo multistrato

    Voce di capitolato
    • Art. 2120R

      Valvole a sfera a passaggio totale per acqua con estremità filettata maschio/ femmina, o-ring

      Gamma di produzione da G1/2" (DN15) a G1" (DN25)

      Corpo: ottone CW617N nichelato

      Leva: Farfalla rossa o blu

      Temperatura max di esercizio: 110°C

      Temperatura min di esercizio: - 20°C

      Pressione max di esercizio: Vedi scheda tecnica prodotto

      Attacchi: Maschio/ Femmina UNI ISO 228

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2180-2180CP_Ball-square-valve-manifold_Valvola-sfera-squadra-collettore
    • Famiglia di prodottoVALVOLE E RUBINETTI
    • Gruppo di famigliaVALVOLE A SFERA PER ACQUA
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-11-18
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC011343
    • Nome ETIMBall valve
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
    • Descrizione Uniclass 2015Ball valves
    • Codice CSI MasterFormat 201440 05 63.33
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Metallic Ball Valves
    • Numero OmniClass23-27 31 15
    • Titolo OmniClassBall Valves
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText