Pubblica i tuoi prodotti
2200G-2220G-2240G _ URAGANO Valvole a sfera passaggio totale per GAS femmina/femmina
2200G-2220G-2240G _ URAGANO Valvole a sfera passaggio totale per GAS femmina/femmina
2200G-2220G-2240G _ URAGANO Valvole a sfera passaggio totale per GAS femmina/femmina
2200G-2220G-2240G _ URAGANO Valvole a sfera passaggio totale per GAS femmina/femmina
2200G-2220G-2240G _ URAGANO Valvole a sfera passaggio totale per GAS femmina/femmina
    TIEMME

    2200G-2220G-2240G _ URAGANO Valvole a sfera passaggio totale per GAS femmina/femmina

    4.4 su 5 stelle4.4(7 recensioni)

    La valvola a gas è prodotta per essere utilizzata nella distribuzione di gas naturali.

    Valvole a sfera a passaggio totale per gas con estremità filettata Femmina/ Femmina UNI ISO 7.  
    Disponibile leva acciaio piatta, farfalla o cappuccio gialla

    Ampia gamma disponibile, per ogni esigenza di installazione connessione da G1/4" (DN8) a G4" (DN100).

    Disponibile nelle versioni:
    Art. 2200G - Leva piatta gialla
    Art. 2220G - Leva farfalla gialla
    Art. 2240G - Leva cappuccio giallo



    Gamma di produzione:
    Art. 2201G 2221G 2241G Valvola a sfera a passaggio totale per gas filetto Maschio/ Femmina

    Accessori a completamento:
    Art. 0600G Tubo Pe-X con anima in alluminio per gas
    Art. 0640G Tubo Pe-X con anima in alluminio per gas con guaina corrugata
    Art. 2650 Raccordo a pressare /Maschio per tubo multistrato
    Art. 2654 Raccordo a pressare curvo /Maschio per tubo multistrato
    Art. 2658 Raccordo a pressare a "T" Maschio per tubo multistrato


    Voce di capitolato
    • Art. 2200G
      Valvole a sfera a passaggiototale per gas con estremità filettata femmina/ femmina
      Gamma di produzione da G1/4" (DN8) a G4"(DN100).
      Corpo: ottone CW617N nichelato
      Leva: Piatta gialla

      Temperatura max di esercizio: 60°C 
      Temperatura min di esercizio: -20°C 
      Pressione max di esercizio: 0 - 5 bar (MOP 5)
      Attacchi: Femmina/ Femmina UNI ISO 7


      Art. 2220G
      Valvole a sfera a passaggiototale per gas con estremità filettata femmina/ femmina
      Gamma di produzione da G1/4" (DN8) aG1" (DN25).
      Corpo: ottone CW617N nichelato
      Leva: Farfalla gialla

      Temperatura max di esercizio: 60°C 
      Temperatura min di esercizio: - 20°C 
      Pressione max di esercizio: 0 - 5 bar (MOP 5)
      Attacchi: Femmina/ Femmina UNI ISO 7.


      Art. 2240G
      Valvole a sfera a passaggiototale per gas con estremità filettata femmina/ femmina
      Gamma di produzione da G1/2" (DN15) a G2" (DN50).
      Corpo: ottone CW617N nichelato
      Leva: Cappuccio giallo

      Temperatura max di esercizio: 60°C 
      Temperatura min di esercizio: - 20°C 
      Pressione max di esercizio: 0 - 5 bar (MOP 5)
      Attacchi: Femmina/ Femmina UNI ISO 7

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2200G-2220G-2240G_Ball-valve-gas_Valvola-sfera-gas
    • Famiglia di prodottoVALVOLE E RUBINETTI
    • Gruppo di famigliaVALVOLE PER GAS
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-09-28
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC011015
    • Nome ETIMGas valve
    • Nome UNSPSCBall valves
    • Codice UNSPSC40141607
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
    • Descrizione Uniclass 2015Ball valves
    • Codice CSI MasterFormat 201440 05 63.33
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Metallic Ball Valves
    • Numero OmniClass23-27 31 15
    • Titolo OmniClassBall Valves
    • Codice CSI UniFormat IID30
    • Titolo CSI UniFormat IIHVAC