Si adatta ad ogni tipo di impianto idraulico domestico e impianti di riscaldamento ed igienico sanitari, aria compressa, oli vari, prodotti petroliferi, generalmente con ogni fluido non corrosivo.
La direzione di montaggio della valvola rispetto al flusso del circuito è indifferente se non diversamente specificato con l’apposizione di specifiche marcature (generalmente frecce) sul corpo valvola.
Valvole a sfera a passaggio
totale per acqua con
estremità filettata Femmina/
Femmina UNI
ISO 228.
Disponibile leva alluminio o farfalla.
Ampia gamma disponibile, per ogni
esigenza di installazione connessione da G1/4" (DN8) a G4" (DN100).
Disponibile nelle versioni:
Art. 2310 - Leva rossa in alluminio
Art. 2320 - Leva farfalla rossa
Art. 2330 - Leva acciaio piatta rossa
Gamma di produzione:
Art. 2360 - 2370 - 2380 Valvola a sfera a passaggio standard per acqua filetto Femmina/ Femmina
Art. 2361 - 2371 - 2381 Valvola a sfera a passaggio standard per acqua filetto Maschio/ Femmina
Art. 2311 - 2321 - 2331 Valvola a sfera passaggio totale Maschio/ Femmina
Art. 2372 - 2382 Valvola a sfera a passaggio standard per acqua filetto Maschio/ Maschio
Art. 2332 Valvola a sfera a passaggio totale per acqua filetto Maschio/ Maschio
Accessori a completamento:
Art. 0600 Tubo Pe-X con anima in alluminio
Art. 1650 Raccordo a pressare /Maschio per tubo multistrato
Art. 1654 Raccordo a pressare curvo /Maschio per tubo multistrato
Art. 1658 Raccordo a pressare a "T" Maschio per tubo multistrato