Pubblica i tuoi prodotti
2361-2371-2381 _ MISTRAL Valvola a sfera passaggio standard maschio/femmina con leva alluminio
TIEMME

2361-2371-2381 _ MISTRAL Valvola a sfera passaggio standard maschio/femmina con leva alluminio

4.8 su 5 stelle4.8(12 recensioni)

Si adatta ad ogni tipo di impianto idraulico domestico e impianti di riscaldamento ed igienico sanitari, aria compressa, oli vari, prodotti petroliferi, generalmente con ogni fluido non corrosivo.

La direzione di montaggio della valvola rispetto al flusso del circuito è indifferente se non diversamente specificato con l’apposizione di specifiche marcature (generalmente frecce) sul corpo valvola.

Valvole a sfera a passaggio standard per acqua con estremità filettata Maschio/ Femmina UNI ISO 228.  
Disponibile leva alluminio o farfalla.

Ampia gamma disponibile, per ogni esigenza di installazione G1/2" (DN15) a G2"(DN50).

Disponibile nelle versioni:
Art. 2361 - Leva rossa in alluminio
Art. 2371 - Leva farfalla rossa
Art. 2381 - Leva rossa in acciaio plastificata



Gamma di produzione:
Art. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Valvola a sfera passaggio totale Maschio/ Femmina con leva alluminio

Art. 2360 - 2360N - 2370 - 2370B - 2370N Valvola a sfera a passaggio standard per acqua filetto Femmina/ Femmina
Art. 2310 - 2310N - 2320 - 2320N Valvola a sfera a passaggio totale per acqua filetto Femmina/ Femmina

Art. 2372 - 2372B  - 2382 - 2382B Valvola a sfera a passaggio standard per acqua filetto Maschio/ Maschio
Art. 2332 Valvola a sfera a passaggio totale per acqua filetto Maschio/ Maschio

Accessori a completamento:
Art. 0600 Tubo Pe-X con anima in alluminio
Art. 1650 Raccordo a pressare /Maschio per tubo multistrato
Art. 1652 Raccordo a pressare / Femmina per tubo multistrato
Art. 1654 Raccordo a pressare curvo /Maschio per tubo multistrato
Art. 1655 Raccordo a pressare curvo / Femmina per tubo multistrato
Art. 1658 Raccordo a pressare a "T" Maschio per tubo multistrato
Art. 1659 Raccordo a pressare a "T" Femmina per tubo multistrato



Voce di capitolato
  • Art. 2361
    Valvole a sfera a passaggiostandard per acqua conestremità filettata maschio/ femmina
    Gamma di produzione da G1/2" (DN15) aG2"(DN50).
    Corpo: ottone CW617N nichelato
    Leva: Alluminio rossa

    Temperatura max di esercizio: 120°C 
    Temperatura min di esercizio: -20°C 
    Pressione max di esercizio: Vedi scheda tecnica prodotto
    Attacchi: Maschio/ Femmina UNI ISO 228



    Art. 2371
    Valvole a sfera a passaggiostandard per acqua con estremità filettata maschio/ femmina
    Gamma di produzione da G1/2" (DN15)a G1"1/4 (DN32).
    Corpo: ottone CW617N nichelato
    Leva: Farfalla rossa

    Temperatura max di esercizio: 120°C 
    Temperatura min di esercizio: - 20°C 
    Pressione max di esercizio: Vedi schedatecnica prodotto
    Attacchi: Maschio/ Femmina UNI ISO 228


    Art. 2381
    Valvole a sfera a passaggio standard per acqua con estremità filettata maschio/ femmina
    Gamma di produzione da G1/2" (DN15) a G2"(DN50).
    Corpo: ottone CW617N nichelato
    Leva: Leva rossa in acciaio plastificata

    Temperatura max di esercizio: 120°C
    Temperatura min di esercizio: - 20°C
    Pressione max di esercizio: Vedi scheda tecnica prodotto
    Attacchi: Maschio/ Femmina UNI ISO 228




Specifiche tecniche
  • Rif. Unico2361-2371-2381_Ball-valve_Valvola-sfera
  • Famiglia di prodottoVALVOLE E RUBINETTI
  • Gruppo di famigliaVALVOLE A SFERA PER ACQUA
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-09-28
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioAlluminio
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCValvola
  • Codice ETIMEC011343
  • Nome ETIMBall valve
  • Nome UNSPSCBall valves
  • Codice UNSPSC40141607
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Descrizione Uniclass 2015Ball valves
  • Codice CSI MasterFormat 201440 05 63.33
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Metallic Ball Valves
  • Numero OmniClass23-27 31 15
  • Titolo OmniClassBall Valves
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC