Pubblica i tuoi prodotti
3033 - 3035 _ G3/4" collettore SANIBOX con uscite da 24x19fil (Ø18)
3033 - 3035 _ G3/4" collettore SANIBOX con uscite da 24x19fil (Ø18)
    TIEMME

    3033 - 3035 _ G3/4" collettore SANIBOX con uscite da 24x19fil (Ø18)

    I collettori di distribuzione (SANIBOX) sono generalmente utilizzati nelle reti di distribuzione di acqua calda e fredda. Grazie alla loro configurazione permettono l‘alimentazione in parallelo delle utenze per acqua calda e/o fredda riducendo al minimo le perdite di carico. I collettori sono prodotti in conformità alle normative in materia e sono certificati relativamente alla composizione chimica dei materiali impiegati ed a livello dimensionale. 

    Collettore lineare compatto in cassetta di plastica con interasse 36mm

    Ampia gamma disponibile, per ogni esigenza di installazione da:
    Dorsale da G3/4" (DN20)
    6 vie fredde e 4 vie calde da 24x19fil (Ø18) dallo stesso lato
    6 vie fredde e 4 vie calde da 24x19fil (Ø18) dal lato opposto


    Disponibile nelle versioni:
    Art.3023 dorsale G3/4" (DN20) e 3 vie fredde e 3 vie calde da 24x19fil (Ø18) dallo stesso lato


    Accessori a completamento:
    Art.0200 Tubo Pe-X ad alta densità con barriera anti-ossigeno (EVOH)
    Art.1433 Raccordo a compressione per tubo Pe-X derivazioni 24x19fil (Ø18)

    Art.0600 Tubo Pe-X con anima in alluminio
    Art.1633G Raccordo a compressione per tubo multistrato su derivazioni 24x19fil (Ø18)


    Voce di capitolato
    • Art.3033
      Collettore lineare compatto in cassetta di plastica con interasse 36mm
      Dorsale da G3/4” (DN20) e deviazioni 6 vie fredde e 4 vie calde da 24x19fil (Ø18) dallo stesso lato
      Corpo: ottone cromato CW617N

      Temperatura max di esercizio: 110°C
      Temperatura min di esercizio: - 20°C
      Pressione max di esercizio: 16 bar 
      Liquidi impiegabili: Acqua
      Attacchi: Maschio ISO 228 (cilindrica)/ maschio 24x19 fil (Ø18) cilindrica

      Art.3035
      Collettore lineare compatto in cassetta di plastica con interasse 36mm
      Dorsale da G3/4” (DN20) e deviazioni 6 vie fredde e 4 vie calde da 24x19fil (Ø18) dallo stesso lato
      Corpo: ottone cromato CW617N

      Temperatura max di esercizio: 110°C
      Temperatura min di esercizio: - 20°C
      Pressione max di esercizio: 16 bar
      Liquidi impiegabili: Acqua
      Attacchi: Maschio ISO 228 (cilindrica)/ maschio 24x19 fil (Ø18) cilindrica





    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico3033-3035_Manifold-box_Collettore-lineare-cassetta
    • Famiglia di prodottoCOLLETTORE COLLETTORI
    • Gruppo di famigliaCOLLETTORI A VITONE
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-10-20
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
    • Clasificazione IFCElemento flusso di distribuzione
    • Codice ETIMEC010382
    • Nome ETIMCentral heating distributor/collector for radiators/convectors
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Codice UNSPSC3018
    • Codice Uniclass 2015Ss_55_70
    • Descrizione Uniclass 2015Water distribution and supply systems
    • Codice CSI MasterFormat 201435 20 13.19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Hydraulic Manifolds
    • Numero OmniClass23-39 21 13 21
    • Titolo OmniClassManifolds
    • Codice CSI UniFormat IID20
    • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Nord America Africa Sud America Oceania
    Albania
    Afghanistan
    Anguilla
    Algeria
    Argentina
    Australia
    Andorra
    Arabia Saudita
    Antigua e Barbuda
    Angola
    Bolivia
    Figi
    Austria
    Armenia
    Aruba
    Benin
    Brasile
    Guam
    Belgio
    Azerbaijan
    Bahamas
    Botswana
    Cile
    Isola Norfolk
    Bielorussia
    Bahrein
    Barbados
    Burkina Faso
    Colombia
    Isole Cook
    Bosnia ed Erzegovina
    Bangladesh
    Belize
    Burundi
    Ecuador
    Isole Marianne Settentrionali
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
    Corea del Nord