I riduttori di pressione vengono
impiegati principalmente nella rete idrica privata, al fine di ridurre
e mantenere ad un valore costante la pressione dell’acqua proveniente dalla
rete di distribuzione pubblica. In questo modo, si prevengono gli
sbalzi di pressione che potrebbero danneggiare i componenti dell’impianto
domestico o portare ad una scorretta distribuzione dell’acqua.
I riduttori di pressione Tiemme
soddisfano i parametri previsti dalla norma EN 1567, rientrando nel gruppo
acustico II.
Riduttore di pressione a pistone PN25 con
otturatore a sede compensata, attacchi con bocchettoni filettati maschio UNI ISO 228.
Disponibile con attacco frontale per
manometro.
Ampia
gamma disponibile, per ogni esigenza di installazione connessione da G1/2" (DN15) a
G2" (DN50).
Disponibile nelle versioni:
Dimensione | Portata [m3/h]
G1/2" (DN15) | 1,27*
G3/4" (DN20) | 2,27*
G1" (DN25) | 3,60*
G1"1/4 (DN32) | 5,80*
G1"1/2 (DN40) | 9,10*
G2" (DN50) | 14,00*
*Portata acqua nominale relativa ad
una velocità media di 2 m/s, in accordo alla Norma EN 1567.
Gamma di produzione:
Art.3110N Riduttore di pressione attacchi
filettati Femmina
Art.3107N Riduttore di pressione attacchi con bocchettoni filettati Femmina
Accessori a completamento:
Art. 2080POST Manometro con attacco posteriore decentrato
Art. 2311 Valvola a sfera a passaggio totale per acqua filetto Maschio/ Femmina
Art. 3131N – 3136N Filtro autopulente con attacco Femmina/ Femmina
Art. 3681 Valvola di ritegno
antinquinamento
Art. 1652 Raccordo a pressare/ Femmina per
tubo multistrato
Art. 0600 Tubo Pe-X con anima in alluminio