Pubblica i tuoi prodotti
3160K _ Valvola di riempimento automatico per circuiti chiusi
TIEMME

3160K _ Valvola di riempimento automatico per circuiti chiusi

4.7 su 5 stelle4.7(6 recensioni)

Le valvole di riempimento automatico vengono impiegate negli impianti di riscaldamento e raffrescamento per reintegrare l'acqua mancante nell'impianto in modo da mantenere costante la pressione al valore impostato, senza la necessità di intervenire manualmente.

Le valvole di riempimento automatico lavorano con una pressione di intervento da 0,5 a 6 bar.

La valvola di ritegno è integrata in modo da evitare che il fluido possa scorrere nel senso opposto.

Valvole di riempimento automatico, attacchi filettati Maschio/ Femmina UNI ISO 228.
Disponibile con attacco per manometro.

Disponibile con connessione da G1/2" (DN15).



Accessori a completamento:
Art. 3130N-3135N Filtro autopulente Maschio/ Maschio con bocchettone
Art. 3110N Riduttore di pressione attacchi filettati Femmina

Art. 0600 Tubo Pe-X con anima in alluminio
Art. 1552 Raccordo diritto generico Maschio/ Maschio
Art. 1650 Raccordo a pressare /Maschio per tubo multistrato

Art. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Valvola a sfera a passaggio standard per acqua filetto Maschio/ Femmina
Art. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Valvola a sfera passaggio totale Maschio/ Femmina
Art. 2080 Manometro attacco inferiore


Voce di capitolato
  • Art.3160K
    Valvole di riempimento automatico,attacchi filettati maschio/ femmina
    Disponibile con connessione daG1/2"(DN15)
    Corpo: ottone CW617N cromato
    Cartuccia: POM

    Temperatura max di esercizio: 65°C 
    Pressione max a monte: 16 bar
    Campo di taratura a valle: 1÷6 bar
    Liquidi impiegabili: Acqua potabile
    Attacchi: Maschio/ Femmina ISO 228

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico3160K_Automatic-filling-valve_Valvola-riempimento-automatico
  • Famiglia di prodottoCOMPONENTI PER IMPIANTI IDROTERMOSANITARI
  • Gruppo di famigliaGRUPPI DI RIEMPIMENTO
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-09-28
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro
  • Clasificazione IFCValvola
  • Codice ETIMEC010071
  • Nome ETIMFill and drain valve
  • Nome UNSPSCValves
  • Codice UNSPSC401416
  • Codice Uniclass 2015Ss_60
  • Descrizione Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-27 31 00
  • Titolo OmniClassValves
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC