Pubblica i tuoi prodotti
3670 _ Filtro a Y per la raccolta di impurità femmina /femmina
TIEMME

3670 _ Filtro a Y per la raccolta di impurità femmina /femmina

5.0 su 5 stelle5.0(6 recensioni)

Il filtro a Y permette di bloccare le impurità all’interno del fluido non limitando il passaggio, ma garantendo un costante passaggio. Deve essere montato in posizione orizzontale nel senso indicato dalla freccia impressa sul corpo, con il tappo amovibile rivolto verso il basso. Al momento dell’apertura, tramite una chiave, il deflusso del fluido provvederà a trascinare con se le impurità raccolte dall’elemento filtrante, evitando che ritornino all’interno della tubazione.

Si adatta ad ogni tipo di impianto idraulico domestico e commerciale, applicazioni industriali ed agricole, impianti di riscaldamento ed igienico sanitari, generalmente con ogni fluido non corrosivo.

Filtro a “Y” per la raccolta di impurità PN 20 con estremità filettate femmina/femmina UNI ISO 228

Ampia gamma disponibile, per ogni esigenza di installazione connessione da G1/2" (DN15) a G4" (DN100).

Disponibile nelle versioni:
       Dimensione          |    Grado Filtrazione        
       G1/2" (DN15)        |              350 µ
       G3/4" (DN20)        |              350 µ
       G1" (DN25)           |              350 µ
       G1"1/4 (DN32)      |              500 µ
       G1"1/2 (DN40)      |              500 µ
       G2" (DN50)           |              500 µ 
       G2"1/2 (DN60)      |              500 µ
       G3" (DN80)           |              600 µ
      G4" (DN100)         |              600 µ 



Accessori a completamento:
Art. 0600 tubo Pe-X con anima in alluminio
Art. 1650 Raccordo a pressare /Maschio per tubo multistrato

Art. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Valvola a sfera a passaggio standard per acqua filetto Maschio/ Femmina
Art. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Valvola a sfera passaggio totale Maschio/ Femmina


Voce di capitolato
  • Art.3670
    Filtro a Y per la raccolta di impurità connessioni femmina /femmina
    Gamma di produzione da G1/2” (DN15) a G4” (DN100)
    Corpo: ottone CW617N

    Temperatura max di esercizio: 100°C 
    Temperatura min di esercizio: - 20°C 
    Pressione max di esercizio: 16 o 20 bar (in relazione alla dimensione del filtro)
    Grado Filtrazione: da 350 µ a 600 µ (in relazione alla dimensione del filtro)
    Liquidi impiegabili: Acqua potabile, acqua e soluzioni glicolate (percentuale massima glicole 30%), fluidi non corrosivi.
    Attacchi: Femmina UNI ISO 228

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico3670_Y-Strainer_Filtro
  • Famiglia di prodottoCOMPONENTI PER IMPIANTI IDROTERMOSANITARI
  • Gruppo di famigliaFILTRI
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-09-28
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCValvola
  • Codice ETIMEC010151
  • Nome ETIMY-filter
  • Nome UNSPSCValves
  • Codice UNSPSC401416
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_57_95_96
  • Descrizione Uniclass 2015Water strainers
  • Numero OmniClass23-27 31 00
  • Titolo OmniClassValves
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC